GN 480.7 Adaptateurs de flexible en inox Filetage/raccord ébarbé

GN 480.7 Adaptateurs de flexible en inox

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les adaptateurs de flexible GN 480.7 peuvent par exemple fixer des buses d'air ou des buses de liquide de refroidissement et leurs tuyaux d'alimentation avec des noix de serrage et les bloquer en position.

Les diamètres de filetage et de raccord ébarbé d2/d3 sont compatibles avec la plupart des diamètres de flexible interne et à vis. Les lignes flexibles se fixent sur le raccord ébarbé à l'aide de colliers de flexible adéquats et les fixent en empêchant tout glissement.

Spécifications

  • Inox
    • AISI 304
    • blanc, non fini

RoHS

Masquer schéma technique
GN 480.7 Adaptateurs de flexible en inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 h9d2 - t
Ø du filetage - Profondeur du filetage
d3d4l1l2A/F
D 10M 5 - 8,5M 6 - 10,5-42,530488
D 10M 5 - 8,5M 6 - 10,5-64,530578
D 12M 7 - 11,5M 8x1 - 10-64,5305710
D 12M 7 - 11,5M 8x1 - 10-97306310
D 15M 10x1 - 10G 1/8 - 8-97356813
D 15M 10x1 - 10G 1/8 - 8-108357113
D 16M 12x1,5 - 14G 1/8 - 8-108357114
D 16M 12x1,5 - 14--129357114
D 16G 1/8 - 8--128357114
D 20M 16x1,5 - 15G 3/8 - 12G 1/4 - 12129407618
D 20M 16x1,5 - 15G 3/8 -12G 1/4 - 121612407618

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Filetage d2
Filetage en pouces d2
Diamètre de raccord ébarbé d3
Diamètre extérieur d1
Filetage d2
Filetage en pouces d2
Diamètre de raccord ébarbé d3

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,86
plus TVA 1,30 €
brute 8,16 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,10 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,016 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 480.7-D10-M5-4GN 480.7-D10-M6-4GN 480.7-D10-M5-6GN 480.7-D10-M6-6GN 480.7-D12-M7-6GN 480.7-D12-M8x1-6GN 480.7-D12-M7-9GN 480.7-D12-M8x1-9GN 480.7-D15-G1/8-9GN 480.7-D15-M10x1-9GN 480.7-D15-G1/8-10GN 480.7-D15-M10x1-10GN 480.7-D16-M12x1,5-10GN 480.7-D16-G1/8-10GN 480.7-D16-M12x1,5-12GN 480.7-D16-G1/8-12GN 480.7-D20-M16x1,5-12GN 480.7-D20-G3/8-12GN 480.7-D20-G1/4-12GN 480.7-D20-M16x1,5-16GN 480.7-D20-G3/8-16GN 480.7-D20-G1/4-16