GN 480.8 Adaptadores de rosca de acero inoxidable Rosca / rosca

GN 480.8 Adaptadores de rosca de acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los adaptadores de rosca de acero inoxidable GN 480.8 sirven para fijar, por ejemplo, boquillas de aire o boquillas de refrigerante en sus conductos de alimentación mediante abrazaderas, y mantener dichas piezas en posición.

Los diámetros de rosca d2 son compatibles con los diámetros de perno más comunes.

Especificación

  • Acero inoxidable
    • AISI 304
    • natural, sin acabado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 480.8 Adaptadores de rosca de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 h9d2 - t
Ø de rosca - Profundidad de rosca
l1A/F
D 10M 5 - 8,5-308
D 10M 6 - 10,5-308
D 12M 7 - 11,5-3010
D 12M 8x1 - 10-3010
D 15M 10x1 - 10G 1/8 - 83513
D 16M 12x1,5 - 14G 1/8 - 83514
D 20M 16x1,5 - 15G 3/8 - 124018
D 20G 1/4 - 12-4018

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Rosca d2
Rosca en pulgadas d2
Diámetro externo d1
Rosca d2
Rosca en pulgadas d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,79
más IVA 1,67 €
bruto 10,46 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,06 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,014 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 480.8-D10-M5GN 480.8-D10-M6GN 480.8-D12-M7GN 480.8-D12-M8x1GN 480.8-D15-M10x1GN 480.8-D15-G1/8GN 480.8-D16-M12x1,5GN 480.8-D16-G1/8GN 480.8-D20-M16x1,5GN 480.8-D20-G3/8GN 480.8-D20-G1/4