GN 480.8 Adattatori filettati in acciaio INOX Filettatura / filettatura

GN 480.8 Adattatori filettati in acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Gli adattatori filettati in acciaio INOX GN 480.8 consentono di fissare gli ugelli di soffiaggio o del refrigerante e i relativi tubi di alimentazione con i morsetti di sostegno e di trattenerli in posizione.

I diametri della filettatura d2 sono compatibili con i diametri delle viti comuni.

Specifiche

  • Acciaio INOX AISI 304
    Liscio, senza finitura

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 480.8 Adattatori filettati in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 h9d2 - t
Ø filettatura - Profondità filettatura
l1A/F
D 10M 5 - 8,5-308
D 10M 6 - 10,5-308
D 12M 7 - 11,5-3010
D 12M 8x1 - 10-3010
D 15M 10x1 - 10G 1/8 - 83513
D 16M 12x1,5 - 14G 1/8 - 83514
D 20M 16x1,5 - 15G 3/8 - 124018
D 20G 1/4 - 12-4018

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Filettatura d2
Filettatura in pollici d2
Diametro esterno d1
Filettatura d2
Filettatura in pollici d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,79
più IVA 1,67 €
lordo 10,46 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,06 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,014 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 480.8-D10-M5GN 480.8-D10-M6GN 480.8-D12-M7GN 480.8-D12-M8x1GN 480.8-D15-M10x1GN 480.8-D15-G1/8GN 480.8-D16-M12x1,5GN 480.8-D16-G1/8GN 480.8-D20-M16x1,5GN 480.8-D20-G3/8GN 480.8-D20-G1/4