JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 480.8 Edelstahl-Gewindeadapter Gewinde / Gewinde

Produktbild

GN 480.8 Edelstahl-Gewindeadapter
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Edelstahl-Schlauchadaptern GN 480.7 werden z.B. Blasdüsen oder Kühlschmierdüsen und deren Zuleitungen zusammen mit Klemmhaltern befestigt und in Position gehalten.

Die Gewindedurchmesser d2 sind auf die gängingsten Verschraubungsdurchmesser abgestimmt.

Ausführung

  • Edelstahl
    • nichtrostend, 1.4301
    • blank, gezogen

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 480.8 Edelstahl-Gewindeadapter Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 h9d2 - t
Gewinde-Ø - Gewindetiefe
l1sw
D 10M 5 - 8,5-308
D 10M 6 - 10,5-308
D 12M 7 - 11,5-3010
D 12M 8x1 - 10-3010
D 15M 10x1 - 10G 1/8 - 83513
D 16M 12x1,5 - 14G 1/8 - 83514
D 20M 16x1,5 - 15G 3/8 - 124018
D 20G 1/4 - 12-4018

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Gewinde d2
Zollgewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,79
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,67 €
brutto 10,46 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,06 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,014 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
GN 480.8-D10-M5GN 480.8-D10-M6GN 480.8-D12-M7GN 480.8-D12-M8x1GN 480.8-D15-M10x1GN 480.8-D15-G1/8GN 480.8-D16-M12x1,5GN 480.8-D16-G1/8GN 480.8-D20-M16x1,5GN 480.8-D20-G3/8GN 480.8-D20-G1/4