GN 615.1 Jousitapit Teräs / Ruostumaton teräs, pultilla ja uralla

Jousitapit GN 615.1: Teräs / Ruostumaton teräs, pultilla ja uralla
Tyyppi: B - Teräs, standardi jousikuorma

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 615.1 -jousitappeja käytetään pidättiminä sekä työntö- ja vapautustoimenpiteisiin, ja myös ulostyöntiminä.

Tekninen eritelmä

Tyyppi B / BS

  • Kotelo
    Teräs, mustattu
  • Pultti
    Teräs, pintakarkaistu, mustattu

Tyyppi BN / BSN

  • Kotelo
    Ruostumaton teräs AISI 303
  • Pultti
    Ruostumaton teräs AISI 303, nitrattu

Jousi
Ruostumaton teräs AISI 631


Tyypin BS / BSN merkintä:
Kotelo 2 pituussuuntaisella merkinnällä


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 615.1 Jousitapit, terästä / ruostumatonta terästä, pultilla ja uralla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BTeräs, standardi jousikuorma
BSTeräs, suuri jousikuorma
BNRuostumaton teräs, standardi jousikuorma
BSNRuostumaton teräs, suuri jousikuorma
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tyyppi B
Tyyppi BN

Tyyppi BS
Tyyppi BSN
d2 -0,1l ±0,1w
Puristus
Jousikuorma N ≈
standardi (tyyppi B / BN)
alussa


lopussa
Jousikuorma N ≈
korkea (tyyppi BS / BSN)
alussa


lopussa
M 4-1,891,5 +0,3 / -0,44,512,5--
M 5-2,4122513--
M 6M 62,71426171125
M 8M 83,816216332359
M 10M 104,5192,519422054
M 12M 126223,522573896
M 16M 168,5244,5 ±0,3387850100
M 20M 2010306,5398152133
M 24M 24133487215591223

Koonti ja hinta

Kierre d1
Tyyppi




Kierre d1
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,22
plus ALV 0,23 €
brutto 1,45 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900