GN 615.1 Federnde Druckstücke Stahl / Edelstahl, mit Bolzen, mit Schlitz

Form: B - Stahl, normaler Federdruck

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Federnde Druckstücke GN 615.1 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.

Ausführung

Form B / BS

  • Gehäuse
    Stahl, brüniert
  • Bolzen
    Stahl gehärtet, brüniert

Form BN / BSN

  • Gehäuse
    Edelstahl 1.4305
  • Bolzen
    Edelstahl 1.4305, nitriert

Druckfeder
Edelstahl 1.4568


Kennzeichnung der Form BS/BSN:
Gehäuse mit 2 Längsmarkierungen


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 615.1 Federnde Druckstücke Stahl / Edelstahl, mit Bolzen, mit Schlitz Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BStahl, normaler Federdruck
BSStahl, verstärkter Federdruck
BNEdelstahl, normaler Federdruck
BSNEdelstahl, verstärkter Federdruck
Spalten ein-/ausblenden
d1
Form B
Form BN

Form BS
Form BSN
d2  -0,1 ±0,1w
Federweg
Federdruck in N ≈
normal (Form B / BN)
Anfang


Ende
Ferderdruck in N ≈
verstärkt (Form BS / BSN)
Anfang


Ende
M 4-1,891,5 +0,3 / -0,44,512,5--
M 5-2,4122513--
M 6M 62,71426171125
M 8M 83,816216332359
M 10M 104,5192,519422054
M 12M 126223,522573896
M 16M 168,5244,5 ±0,3387850100
M 20M 2010306,5398152133
M 24M 24133487215591223

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Form




Gewinde d1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,22
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,23 €
brutto 1,45 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900