GN 615.1 Pressori a molla con puntale, con intaglio

GN 615.1 Pressori a molla, con puntale, con intaglio, acciaio / acciaio INOX Tipo: B - Acciaio, carico della molla standard
Tipo: B - Acciaio, carico della molla standard

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I pressori a molla GN 615.1 vengono utilizzati come fermi, per applicazioni di innesto e disinnesto e come espulsori.

Specifiche

Tipo B / BS

  • Corpo di contenimento
    Acciaio, brunito
  • Puntale
    Acciaio temprato, brunito

Tipo BN / BSN

  • Corpo di contenimento
    Acciaio INOX AISI 303
  • Puntale
    Acciaio INOX AISI 303, nitrurato

Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 631


Marcatura del tipo BS / BSN:
Corpo di contenimento con 2 marcature longitudinali


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 615.1 Pressori a molla, con puntale, con intaglio, acciaio / acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BAcciaio, carico della molla standard
BSAcciaio, carico della molla elevato
BNAcciaio INOX, carico della molla standard
BSNAcciaio INOX, carico della molla elevato
Mostra / Nascondi colonne
d1
Tipo B
Tipo BN

Tipo BS
Tipo BSN
d2  -0,1 ±0,1w
Compressione
Carico molla in N ≈
standard (tipo B / BN)
iniziale


finale
Carico molla in N ≈
alto (tipo BS / BSN)
iniziale


finale
M 4-1,891,5 +0,3 / -0,44,512,5--
M 5-2,4122513--
M 6M 62,71426171125
M 8M 83,816216332359
M 10M 104,5192,519422054
M 12M 126223,522573896
M 16M 168,5244,5 ±0,3387850100
M 20M 2010306,5398152133
M 24M 24133487215591223

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Tipo




Filettatura d1
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,22
più IVA 0,23 €
lordo 1,45 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900