GN 615.9 Pressori a molla in acciaio INOX Sfera con cuscinetto a frizione, con esagono interno

GN 615.9 Pressori a molla in acciaio INOX, sfera con cuscinetto a frizione, con esagono interno Tipo: KN - Acciaio INOX, carico della molla standard
Tipo: KN - Acciaio INOX, carico della molla standard

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I pressori a molla in acciaio INOX GN 615.9 vengono utilizzati per il bloccaggio e per funzioni di compressione e sblocco.

La sfera è mobile in un guscio di plastica che le consente di rotolare, ottimizzando in generale le caratteristiche di bloccaggio. In particolare, questo riduce l'usura del pezzo di riscontro.

Un'altra caratteristica di questi pressori consiste nel fatto che il cuscinetto in plastica funge da isolante elettrico.

Specifiche

Corpo di contenimento
Acciaio INOX AISI 303


Sfera
Acciaio INOX AISI 420C, temprato


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 631


Cuscinetto a frizione

  • Plastica
  • Resistente a temperature fino a 90 °C

Identificazione del tipo KSN:
Corpo di contenimento con 2 marcature longitudinali


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 615.9 Pressori a molla in acciaio INOX, sfera con cuscinetto a frizione, con esagono interno disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

KNAcciaio INOX, carico della molla standard
KSNAcciaio INOX, carico della molla elevato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2Lunghezza lw
Compressione
A/FCarico molla in N ≈
standard (tipo KN)
iniziale


finale

alto (tipo KSN)
iniziale

finale
M 52140,52.54,86,81014
M 62,5150,736,3101116
M 83,5180,95416242340
M 104,5231,4518,831,72854,3
M 126,5262,36264939,577,3
M 168,5333,1838685088,7

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Tipo


Specifiche

Filettatura d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,10
più IVA 1,16 €
lordo 7,26 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900