GN 615.9 Poussoirs à ressort en inox Bille avec roulement à friction, à 6 pans creux

GN 615.9 Poussoirs à ressort en inox, bille avec roulement à friction, à 6 pans creux, Type: KN - Inox, ressort à charge standard
Type: KN - Inox, ressort à charge standard

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les poussoirs à ressort en inox GN 615.9 sont utilisés pour leurs fonctions de verrouillage, de pression et de maintien.

La bille est montée dans une coque en plastique de manière à être librement mobile, ce qui lui permet de rouler et donc d'optimiser les caractéristiques de verrouillage. Cela permet surtout de réduire l'usure de la contre-pièce.

Une autre caractéristique de ces poussoirs est que le roulement en plastique agit comme isolant électrique.

Spécifications

Logement
Inox AISI 303


Bille
Inox AISI 420C, durci


Ressort
Inox AISI 631


Roulement à friction

  • Plastique
  • résistant aux températures jusqu'à 90 °C

Identification du type KSN :
Logement avec 2 marques longitudinales


RoHS

Masquer schéma technique
GN 615.9 Poussoirs à ressort en inox, bille avec roulement à friction, à 6 pans creux, schéma

Options d'article/Tableau

Type

KNInox, ressort à charge standard
KSNInox, ressort à charge élevée
Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur lw
Compression
A/FCharge du ressort en N ≈
standard (Type KN)
initiale


finale

élevée (Type KSN)
initiale

finale
M 52140,52.54,86,81014
M 62,5150,736,3101116
M 83,5180,95416242340
M 104,5231,4518,831,72854,3
M 126,5262,36264939,577,3
M 168,5333,1838685088,7

Configuration et prix

Filetage d1
Type


Caractéristiques

Filetage d1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,10
plus TVA 1,16 €
brute 7,26 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.