GN 6311.5Jalkalevytvaarnaruuveille DIN 6332, ruostumaton teräs
Tyyppi: G - muovikannella, liukuva
Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.
GN 6311.5 -jalkalevyjä käytetään tappiruuvien kanssa (vaarnaruuvit DIN 6332) laitteiden ja mekanismien asentamiseen ja tasaamiseen.
Liikkumattoman pidikejousen erityisen muodon ansiosta jalkalevy on helppo asentaa tappiin ja poistaa siitä.
Muovikannella varustetut tyypit G ja R ehkäisevät arkojen pintojen vahingoittumista. Levyn suuren läpimitan d1 ansiosta kosketuspaine pysyy sallituissa rajoissa.
Tekninen eritelmä
Ruostumaton teräs AISI 304
Pidikejousi
Ruostumaton teräs AISI 301
Muovikannet
Tyyppi G
Teknopolymeeri (polyasetaali POM)
valkoinen (luonnonväri) RAL 9001
Tyyppi R
Elastomeeri (TPE)
Kovuus ≈ 75 Shore A
musta
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 175,00 € -> 10 % alennus alkaen 275,00 € -> 20 % alennus alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €