Description du produit
Les plaques d'assise GN 6311.5 sont utilisées conjointement avec des vis à pivot (vis de pression DIN 6332) pour installer et mettre à niveau les dispositifs et mécanismes.
En raison de la forme spéciale du ressort de retenue fixe, la plaque d'assise est facilement connectée et retirée du pivot.
Les types G et R avec capuchon en plastique protègent les surfaces sensibles contre les dommages. En raison du grand diamètre de la plaque d1, la pression de contact reste dans des limites tolérables.
Spécifications
Inox AISI 304
Ressort de retenue
Inox AISI 301
Capuchons en plastique
- Type G
Technopolymère (Polyacétal POM)
blanc crème RAL 9001 - Type R
Élastomère (TPE)
Dureté ≈ 75 Shore A
noir
RoHS