GN 6311.5 Basi per viti di regolazione o bloccaggio DIN 6332, acciaio INOX

GN 6311.5 Basi, per viti senza testa DIN 6332, acciaio INOX Tipo: G - Con protezione in plastica, non antiscivolo
Tipo: G - Con protezione in plastica, non antiscivolo

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Le basi GN 6311.5 vengono utilizzate in combinazione con viti con perni (viti senza testa DIN 6332) per l'installazione e il livellamento di dispositivi e meccanismi.

Grazie alla particolare forma della molla di ritegno inamovibile, la base si inserisce e si rimuove facilmente dal perno.

I tipi G e R con protezione in plastica impediscono di danneggiare le superfici sensibili. Grazie all'ampio diametro d1 della pedana, la pressione di contatto rimane entro limiti tollerabili.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 304


Molla di ritegno
Acciaio INOX AISI 301


Protezioni in plastica

  • Tipo G
    Tecnopolimero (poliacetale POM)
    Bianco (naturale) RAL 9001
  • Tipo R
    Elastomero (TPE)
    Durezza ≈ 75 Shore A
    Nero

RoHS

Accessorio

Viti di regolazione o bloccaggio in acciaio INOX DIN 6332

Nascondi disegno tecnico
GN 6311.5 Basi, per viti senza testa DIN 6332, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

NSenza protezione in plastica
GCon protezione in plastica, non antiscivolo
RCon protezione in plastica, antiscivolo
Mostra / Nascondi colonne
d1
Tipo N / R

Tipo G
hd2 +0,2e ≈sadatto per
vite senza testa  DIN 6332
505011,59,23,72M 12
505013,512,542M 16
606013,512,542M 16
606015,516,54,32M 20
80-1812,582,5M 16
80-2016,58,32,5M 20
100-2012,5113M 16
100-2216,511,33M 20

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
h
Tipo



Diametro esterno d1
h
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,13
più IVA 2,49 €
lordo 15,62 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,70 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,130 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098