GN 6473.1 Kiinnitysprofiilit sivuohjainsegmenteille GN 6473, ruostumaton teräs

Kiinnitysprofiilit GN 6473.1: sivuohjainsegmenteille GN 6473, ruostumaton teräs
Original design PRA-GLB / PRB-GLB
Tyyppi: O - Avoin

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Kiinnitysprofiileita GN 6473.1 tarvitaan sivuohjainsegmenttien GN 6473 kiinnittämiseen. Liitoselementtejä GN 6473.2 käytetään asentamiseen kuljettimen osioihin tai vastaaviin.

Tyypin G kiinnitysprofiili voidaan asentaa ilman muutoksia. Tyypin O osalta käyttäjän tulee tehdä tarvittavat reiät.

Kiinnitysprofiilit toimitetaan 2 kappaleen pakkauksissa. Niitä voi lyhentää tarpeen mukaan.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI AISI 304


RoHS

Lisävaruste

Liitoselementit GN 6473.2

Piilota tekninen piirros
GN 6473.1 Kiinnitysprofiilit, sivuohjainsegmenteille GN 6473, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

OAvoin
GSuljettu
Näytä / piilota sarakkeet
hPituus lbtPakkauskoko
401500300081,52

Koonti ja hinta

Tyyppi


h
Pituus l
Materiaali

Tyyppi


h
Pituus l
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
38,12
plus ALV 7,24 €
brutto 45,36 €
Toimitusaika 3-7 päivää
ELESA Code: 419184
Kuvaus: PRA-GLB-40-1500
Pakkausyksikkö: 2 lkm.
Huomioi, että tämän tuotteen voi tilata vain pakkausyksikön kertoimena.
Paino: 1,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
GN 6473.1-O-40-1500-NIGN 6473.1-G-40-1500-NIGN 6473.1-O-40-3000-NIGN 6473.1-G-40-3000-NI