GN 709.15Vis de pression en inoxavec goujon fileté
Type: B - Face de contact lisse
Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.
Famille de produits en inox
Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les vis de pression GN 709.15 sont utilisées comme supports mobiles ou comme poussoirs pour le serrage de pièces. Elles peuvent également être utilisées comme butée. Pour les composants moulés, il est recommandé d'utiliser des vis de pression à une bille métallique dure.
Après le processus de serrage, les surfaces de contact des vis de pression se remettent automatiquement dans leur position initiale. Cela évite que le palier ne se bloque en position inclinée lorsque la pièce est insérée.
Le palier peut être tourné d'un maximum de 9° et est protégé contre toute rotation supplémentaire.
Spécifications
Inox AISI 431
trempé
Bille
Inox AISI 420C
nickelé
(Type B/BR)
Bille
Acier métallique dur
nickelé
(Forme RH/RRH)
Élément de ressort
Plastique (PUR)
(Type BR/RRH)
RoHS
Masquer schéma technique
Options d'article/Tableau
Type
B
Face de contact lisse
BR
Face de contact lisse, avec rappel automatique
RH
Face de contact lisse, avec bille métallique dure
RRH
Face de contact lisse, avec rappel automatique + bille métallique dure
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
34,87
€
plus TVA 6,63 € brute 41,50 €
En stock
Poids: 0,013 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84662020
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.