GN 709.15 Puntali di bloccaggio in acciaio INOX con perno filettato

GN 709.15 Puntali di bloccaggio in acciaio INOX, con perno filettato Tipo: B - Superficie di contatto liscia
Tipo: B - Superficie di contatto liscia

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I puntali di bloccaggio in acciaio INOX GN 709.15 vengono utilizzati come supporti mobili o come pressori per il bloccaggio di pezzi in lavorazione, oltre che come arresti. Per le fusioni si raccomanda di utilizzare puntali di bloccaggio con una sfera in metallo duro.

Dopo il bloccaggio, le superfici di contatto dei puntali ritornano automaticamente nella posizione iniziale. In questo modo si evita che il cuscinetto si blocchi in posizione inclinata durante l'inserimento del pezzo in lavorazione.

Il cuscinetto può essere ruotato di un massimo di 9° ed è assicurato contro un'ulteriore rotazione.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 431
Temprato


  • Sfera
    Acciaio INOX AISI 420C
    Nichelato
    (Tipo B / BR)

  • Sfera
    Metallo duro acciaio
    Nichelato
    (Tipo RH / RRH)

  • Elemento a molla
    Plastica (PUR)
    (Tipo BR / RRH)

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 709.15 Puntali di bloccaggio in acciaio INOX, con perno filettato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BSuperficie di contatto liscia
BRSuperficie di contatto liscia, con ritorno automatico
RHSuperficie di contatto dentata, con sfera in metallo duro
RRHSuperficie di contatto dentata, con ritorno automatico, con sfera in metallo duro
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3
Tipo B
Tipo BR

Tipo RH
Tipo RRH
d4
Ø sfera
l1 ±0,02l2 ±0,1l3A/FCarico
statico
max. [KN]
13M 6M 87,28,310131381110
20M 8M 1010,513,2161818101725
20M 12-10,513,2161818121725
30M 16-2020252727162790
50M 20-34,534,54035352041165
50M 24-34,534,54035352441165

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Filettatura d2
Tipo




Diametro esterno d1
Filettatura d2
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
34,87
più IVA 6,63 €
lordo 41,50 €
In magazzino
Peso: 0,013 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84662020
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 709.15-13-M6-BGN 709.15-13-M6-BRGN 709.15-13-M6-RHGN 709.15-13-M6-RRHGN 709.15-13-M8-BGN 709.15-13-M8-BRGN 709.15-13-M8-RHGN 709.15-13-M8-RRHGN 709.15-20-M8-BGN 709.15-20-M8-BRGN 709.15-20-M8-RHGN 709.15-20-M8-RRHGN 709.15-20-M10-BGN 709.15-20-M10-BRGN 709.15-20-M10-RHGN 709.15-20-M10-RRHGN 709.15-20-M12-BGN 709.15-20-M12-BRGN 709.15-20-M12-RHGN 709.15-20-M12-RRHGN 709.15-30-M16-BGN 709.15-30-M16-BRGN 709.15-30-M16-RHGN 709.15-30-M16-RRHGN 709.15-50-M20-BGN 709.15-50-M20-BRGN 709.15-50-M20-RHGN 709.15-50-M20-RRHGN 709.15-50-M24-BGN 709.15-50-M24-BRGN 709.15-50-M24-RHGN 709.15-50-M24-RRH