GN 801.4 Anturipidikkeet Ruostumaton teräs, lukitsimille vaakasuoralla alustalla, anturilla tai ilman anturia

Anturipidikkeet GN 801.4: Ruostumaton teräs, lukitsimille vaakasuoralla alustalla, anturilla tai ilman anturia
Tyyppi: V - Lukitsimille, joissa pystysuora kiristysvipu
Tunnistenro.: 1 - Lähestymisanturilla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 801.4 anturipidikkeet on suunniteltu GN 810 ja GN 820 sarjan lukitsimien lisävarusteeksi ja niiden avulla voidaan lukitusasentoa seurata ilman yhteyttä induktiivisen anturin avulla.

Kun lukitusvipu on lukitusasennossa, anturin elektroniikka antaa korkean signaalin, esim. koneen ohjausyksikölle, ja ilmoittaa lisäksi tämän kytkentätilan anturissa olevalla LED-valolla.

Näin voidaan luotettavasti havaita toimintavirheitä ja prosessin luotettavuus paranee.

Anturipidike voidaan jälkiasentaa lukitsimiin ja sijoittaa sen oikealle tai vasemmalle puolelle, riippuen lukitsimen asennustilanteesta. Kaikki osat toimitetaan asentamattomana sarjana. Lähestymisanturi ei sisälly toimituslaajuuteen tunnistenumerolla 2.

Tekninen eritelmä

Kiinnityskannatin / kiinnityslevy
Ruostumaton teräs AISI 304


Asetusmutterit
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiokoloruuvit / aluslevyt / mutterit
Ruostumaton teräs


Lähestymisanturi tunnistenumerolla 1

  • Kotelo ruostumatonta terästä AISI 304
  • Induktiivinen, 3-napainen, PNP-kosketin
  • Kierre M8 x 1
  • Käyttölämpötila –25 ºC - +80 °C

RoHS

Lisävaruste

Kaapelit, joissa liitin GN 330 (3-napainen, 2 tai 5 metrin pituinen)

Piilota tekninen piirros
GN 801.4 Anturipidikkeet, ruostumaton teräs, lukitsimille pystysuoralla alustalla, anturilla tai ilman anturia luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

VLukitsimille, joissa pystysuora kiristysvipu
HLukitsimille, joissa vaakasuora kiristysvipu

Tunnistenro.

1Lähestymisanturilla
2Ilman lähestymiskytkintä
Näytä / piilota sarakkeet
Kokow ≈

Tyyppi V


Tyyppi H
h ≈

Tyyppi V


Tyyppi H
Pituus l ≈

Tyyppi V


Tyyppi H
Lukitsimelle
GN 810.1, GN 810.4
Tyyppi V

GN 820.1, GN 820.4
Tyyppi H
13041,648,556535248130130
23045,951,959595350230230

Koonti ja hinta

Koko
Tyyppi


Tunnistenro.


Koko
Tyyppi


Tunnistenro.


Asennusohje

7d448425-e3d8-428a-bc00-22f1124ae97b

Anturipidikkeet voidaan asentaa lukitsimen vasemmalle tai oikealle puolelle. Tätä varten asetusmutterit tulee kiristää kiinnityslevyn vasemmalle tai oikealle puolelle, niiden pyörimisen tai katoamisen välttämiseksi. Tämä helpottaa koko anturinpidikkeen asentamista ja anturin säätämistä. Asennuspuolta ei ole tarkoitettu muutettavaksi tämän jälkeen.
Anturi työnnetään kiinnityskannattimen reikään valitun asennuspuolen mukaisesti ja sen jälkeen säädetään syvyys ja kiinnitetään se käyttämällä muttereita siten, että lukitusvipu kääntää sen lukitusasentoon luotettavasti.

Induktiivisen lähestymisanturin sähköominaisuudet

Lähtötoiminto

Normaalisti avoin (NO)

bc7665e6-502c-4791-ba2b-b98f95b7790e

Lähtötyyppi

PNP

Syöttöjännite

10 ... 36 V DC

Jatkuva kestovirta Ia

≤ 150 mA

Kytkentätyyppi
Liitin

3-napainen liitin M8x1

e4754e79-93cf-49cb-b860-2c418759155f

Suojaustyyppi

IP 67

0fa8caf1-671e-45b6-b7eb-77dce09e307b

Kytkentätaajuus

maks. ≤ 2.000 Hz

Tehon kulutus

≤ 16 mA

Jännitteen alenema

≤ 2,5 V

Suojausluokka

III

Kytkentäetäisyys Sn

2 mm

Käyttölämpötila

-25 °C ... +80 °C

Iskun ja tärinän kestävyys

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm

EMC

EN 60947-5-2 mukaisesti

Napaisuuden vaihdon suojaus

Kyllä

Oikosulkusuoja

Kyllä

Aktivointi-impulssin poistaminen

Kyllä

Hyväksynnät, vaatimustenvastaisuusvakuutukset

CE-merkintä
UL

ff61668b-315f-43e4-9094-09abf87ee147 a9f1163d-b1d9-4a81-9e95-faa9c6b6789f

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
75,28
plus ALV 14,30 €
brutto 89,58 €
Varastossa
Paino: 0,067 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85365019
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
GN 801.4-130-V-1GN 801.4-130-H-1GN 801.4-130-V-2GN 801.4-130-H-2GN 801.4-230-V-1GN 801.4-230-H-1GN 801.4-230-V-2GN 801.4-230-H-2