GN 801.4 Soportes para sensores Acero inoxidable, para brida de apriete con base horizontal, con/sin sensor

Soportes para sensores GN 801.4: Acero inoxidable, para brida de apriete con base horizontal, con/sin sensor
Tipo: V - Para brida de apriete con palanca de tensión vertical
N.º de identificación: 1 - Con sensor de proximidad

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los soportes de sensor GN 801.4 están diseñados como accesorios para las bridas de apriete de las series GN 810 y GN 820 y permiten controlar sin contacto la posición de fijación mediante un sensor inductivo.

Cuando la palanca de fijación están en la posición de fijación, el mecanismo electrónico del sensor emite una señal alta, por ejemplo, a la unidad de control de la máquina, e indica adicionalmente ese estado de conmutación mediante un LED en el sensor.

Se pueden detectar los errores de funcionamiento, pues, de forma fiable, y así aumenta la fiabilidad del proceso.

El soporte de sensor se puede añadir a bridas de apriete, montado por la derecha o por la izquierda, dependiendo de la situación de instalación de la brida de apriete. Todas las piezas se suministran como conjunto sin montar. El sensor de proximidad no se incluye en el suministro del n.º de identificación 2.

Especificación

Soporte de retención/placa de retención
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas de ajuste
Acero inoxidable AISI 304


Tornillos de cabeza hueca/arandelas/tuercas
Acero inoxidable


Sensor de proximidad con n.º de identificación 1

  • Alojamiento, acero inoxidable AISI 304
  • Inductivo, 3 polos, contacto PNP
  • Rosca M8x1
  • Temperatura de trabajo -25 °C a +80 °C

RoHS

Accesorio

Cables con acoplamiento de conexión GN 330 (3 polos, de 2 o 5 metros de largo)

Ocultar dibujo técnico
GN 801.4 Soportes de sensor, acero inoxidable, para bridas de apriete con base vertical, con/sin sensor Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

VPara brida de apriete con palanca de tensión vertical
HPara brida de apriete con palanca de tensión horizontal

N.º de identificación

1Con sensor de proximidad
2Sin interruptor de proximidad
Mostrar / ocultar columnas
Tamañow ≈

Tipo V


Tipo H
h ≈

Tipo V


Tipo H
Longitud l ≈

Tipo V


Tipo H
Para bridas de apriete
GN 810.1, GN 810.4
Tipo V

GN 820.1, GN 820.4
Tipo H
13041,648,556535248130130
23045,951,959595350230230

Estructura y precio

Tamaño
Tipo


N.º de identificación


Tamaño
Tipo


N.º de identificación


Instrucciones de montaje

7d448425-e3d8-428a-bc00-22f1124ae97b

Los soportes de sensor se pueden montar en el lado izquierdo o el derecho de la brida de apriete. Para hacerlo, deben apretarse las tuercas de ajuste del lado izquierdo o el derecho de la placa de retención para asegurarlas contra rotación y pérdida. Ello facilita el posterior montaje del soporte de sensor y el ajuste del sensor. No se prevé un ulterior cambio del lado de montaje.
El sensor se introduce en el orificio del soporte de retención con arreglo al lado de montaje seleccionado, se ajusta la profundidad y se aprieta con las tuercas de manera que la palanca de fijación lo conmute de forma fiable en la posición de fijación.

Propiedades eléctricas del sensor de proximidad inductivo

Función de salida

Normalmente abierto (NA)

bc7665e6-502c-4791-ba2b-b98f95b7790e

Tipo de salida

PNP

Tensión de alimentación

10 ... 36 V CC

Corriente continua Ia

≤ 150 mA

Tipo de conexión
Conector

Conector de 3 polos M8x1

e4754e79-93cf-49cb-b860-2c418759155f

Tipo de protección

IP 67

0fa8caf1-671e-45b6-b7eb-77dce09e307b

Frecuencia de conmutación

máx. ≤ 2.000 Hz

Consumo energético

≤ 16 mA

Caída de tensión

≤ 2,5 V

Clase de protección

III

Distancia de conmutación Sn

2 mm

Temperatura de trabajo

-25 °C ... +80 °C

Resistencia a impactos y vibraciones

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm

CEM

Conforme a EN 60947-5-2

Protección contra polaridad inversa

Protección contra cortocircuitos

Activación de supresión de impulso

Homologaciones, declaraciones de conformidad

Marcado CE
UL

ff61668b-315f-43e4-9094-09abf87ee147 a9f1163d-b1d9-4a81-9e95-faa9c6b6789f

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
75,28
más IVA 14,30 €
bruto 89,58 €
En stock
Peso: 0,067 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85365019
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
GN 801.4-130-V-1GN 801.4-130-H-1GN 801.4-130-V-2GN 801.4-130-H-2GN 801.4-230-V-1GN 801.4-230-H-1GN 801.4-230-V-2GN 801.4-230-H-2