A | sin seguro |
S | con seguro |
SV | para asegurar con candado |
1 | tipo largo |
2 | tipo corto |
Tamaño | FR en N Fuerza de retención | b1 | b2 | b3 | b4 | d | h1 | h2 | h3 | h4 | l1 mín. N.º de identificación 1 Tipo A Tipo SV | Tipo S | l2 mín. N.º de identificación 1 Tipo A Tipo SV | Tipo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1000 | 25,5 | 22 | 26 | 14 | 4,2 | 18,5 | 8,5 | 21,5 | 25,5 | 67 | 74 | 56 | 63 |
Tamaño | l3 | l4 mín. N.º de identificación 2 Tipo A Tipo SV | Tipo S | l5 mín. N.º de identificación 2 Tipo A Tipo SV | Tipo S | m1 | m2 | m3 | m4 | r | w1 ≈ Carrera | w2 ≈ Rango de ajuste Tipo A Tipo SV | Tipo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 19,5 | 31 | 38 | 54 | 61 | 14,3 | 7 | 4 | 8 | 51 | 5,5 | 12 | 8 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto