GN 903 Lukitusruuvit Ruostumaton teräs, kääntyvällä muovisella painealustalla

Lukitusruuvit GN 903: Ruostumaton teräs, kääntyvällä muovisella painealustalla
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Vaarnaruuvin pallopään voi lyödä helposti painealustaan ja poistaa siitä.

Kaksi kuusiomutteria sisältyy osana toimitukseen.

Tekninen eritelmä

Ruuvi
Ruostumaton teräsNI AISI 303


Kuusiomutterit ISO 4032
Ruostumaton teräs AISI 303


Painealusta
Muovi (polyasetaali POM)

  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • matta, sinkopuhdistettu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 903 Lukitusruuvit, ruostumaton teräs, kääntyvällä muovisella painealustalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1l2l3mavainväli A/F
15M 6263646-7,63,65,23
15M 8203545587,62,56,84
18M 8203545589,24,26,84
18M 10344457749,23,48,45
21M 8203545581056,84
21M 1034445774104,38,45
21M 1234577494103,410,86
25M 82035455810,55,56,84
25M 103444577410,54,68,45
25M 123457749410,53,610,86
32M 8203545581166,84
32M 10344457741158,45
32M 1234577494114,210,86
40M 8203545581386,84
40M 10344457741378,45
40M 1234577494136,210,86

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Kierteen läpimitta d2
Pituus l1
Materiaali

Eritelmät

Läpimitta d1
Kierteen läpimitta d2
Pituus l1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,45
plus ALV 0,28 €
brutto 1,73 €
Varastossa
Paino: 0,006 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181595