GN 903 Andrückschrauben Edelstahl, mit beweglichem Kunststoff-Druckstück

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Das Kugelende des Gewindestiftes lässt sich leicht in das Druckstück eindrücken und wieder demontieren.

Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Schraube
EdelstahlNI 1.4305


Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl 1.4305


Druckstück
Kunststoff (Polyacetal POM)

  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • schwarz, matt

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 903 Andrückschrauben, Edelstahl, mit beweglichem Kunststoff-Druckstück Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2l3msw
15M 6263646-7,63,65,23
15M 8203545587,62,56,84
18M 8203545589,24,26,84
18M 10344457749,23,48,45
21M 8203545581056,84
21M 1034445774104,38,45
21M 1234577494103,410,86
25M 82035455810,55,56,84
25M 103444577410,54,68,45
25M 123457749410,53,610,86
32M 8203545581166,84
32M 10344457741158,45
32M 1234577494114,210,86
40M 8203545581386,84
40M 10344457741378,45
40M 1234577494136,210,86

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Gewindedurchmesser d2
Länge l1
Werkstoff

Ausführungen

Durchmesser d1
Gewindedurchmesser d2
Länge l1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,45
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,28 €
brutto 1,73 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181595