GN 898 Laipalliset aluslevyt Teräs / Ruostumaton teräs, lukitsimille

Materiaali: ST - Teräs

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 898 laipallisia aluslevyjä käytetään paine-elementtien kiinnittämiseen ja kohdistamiseen lukitsimille, joissa on avoin kiinnitysvarsi. Vastaavat lukitsimet on luetteloitu taulukossa.

Ne toimitetaan 10 kappaleen pakkauksissa.

Tekninen eritelmä

TeräsST
Sinkitty, sinipassivoitu


Ruostumaton teräsNI AISI 304


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 898 Laipalliset aluslevyt, teräs / ruostumaton teräs, lukitsimille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d
Nimellinen koko
Teräs

Ruostumaton teräs

Todellinen mitta
bhl1l2sLukitsimille
GN 810
GN 810.1
GN 810.3
GN 810.4
GN 812.1

GN 812

GN 820
GN 820.1
GN 820.3
GN 820.4

GN 820.6
Pakkauskoot
444,37,22,5950,8--25-10
555,59,83,5127,5175-758010
666,511,84,51591,213-130-10
888,5155,51812,51,52320023014010
101010,51862316,5233030035525010
12-1324730182,5430 / 530-455-10

Koonti ja hinta

Läpimitta d (Teräs)
Läpimitta d (Ruostumaton teräs)
Materiaali


Läpimitta d (Teräs)
Läpimitta d (Ruostumaton teräs)
Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,88
plus ALV 0,17 €
brutto 1,05 €
Varastossa
Pakkausyksikkö: 10 lkm.
Huomioi, että tämän tuotteen voi tilata vain pakkausyksikön kertoimena.
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000
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
CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 898-4-STGN 898-4-NIGN 898-5-STGN 898-5-NIGN 898-6-STGN 898-6-NIGN 898-8-STGN 898-8-NIGN 898-10-STGN 898-10-NIGN 898-12-ST