GN 903 Viti di bloccaggio in acciaio INOX con spintore girevole in plastica

GN 903 Viti di bloccaggio in acciaio INOX con spintore girevole in plastica
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

L'estremità sferica della vite di bloccaggio può essere facilmente inserita nello spintore e rimossa.

I due dadi esagonali sono inclusi nella dotazione.

Specifiche

Vite
Acciaio INOXNI AISI 303


Dadi esagonali ISO 4032
Acciaio INOX AISI 303


Spintore
Plastica (tecnopolimero a base acetalica POM)

  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • Nero, finitura matt

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 903 Viti di bloccaggio in acciaio INOX con spintore girevole in plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1l2l3mA/F
15M 6263646-7,63,65,23
15M 8203545587,62,56,84
18M 8203545589,24,26,84
18M 10344457749,23,48,45
21M 8203545581056,84
21M 1034445774104,38,45
21M 1234577494103,410,86
25M 82035455810,55,56,84
25M 103444577410,54,68,45
25M 123457749410,53,610,86
32M 8203545581166,84
32M 10344457741158,45
32M 1234577494114,210,86
40M 8203545581386,84
40M 10344457741378,45
40M 1234577494136,210,86

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Diametro filettatura d2
Lunghezza l1
Materiale

Specifiche

Diametro d1
Diametro filettatura d2
Lunghezza l1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,45
più IVA 0,28 €
lordo 1,73 €
In magazzino
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181595