GN 7984.2 Kuusiokoloruuvit Ruostumaton teräs, matalaprofiilinen kanta, upotettu tappi katoamisen estämiseksi

Kuusiokoloruuvit GN 7984.2: Ruostumaton teräs, matalaprofiilinen kanta, upotettu tappi katoamisen estämiseksi
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Kuusiokoloruuveissa GN 7984.2 on matalaprofiilinen kanta, jotta sitä voidaan käyttää alueilla, joilla on rajoitetusti tilaa.

Upotetun tapin d3 ansiosta ruuvi voidaan kiinnittää turvallisesti katoamisen estämiseksi, esimerkiksi suojukseen. Näin ollen konedirektiivin 2006/42/EY mukainen ”asennuselementin lukkiutuminen” saavutetaan.

Tätä varten normaalin läpireiän / kierteitetyn reiän sijasta molemmilla puolilla on kierre d1, tarvittaessa täytyy tehdä vastaava d4 välyksen reikä. Riippuen muotoilusta ja tarvittavasta lukituspituudesta a1 ... a3 suojuksessa, tarjolla on erilaisia asennusvaihtoehtoja esitetyllä tavalla.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 304NI
Vetolujuusluokka 50


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 7984.2 Kuusiokoloruuvit, ruostumaton teräs, matalaprofiilinen kanta, upotettu tappi katoamisen estämiseksi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1l1a1a2a3d2d3 -0,3d4kl2l3A/F
M 3121,5-33-6,56,5-85,52,23,5241,52
M 3163-77-88-125,52,23,5241,52
M 4162-55-88-11734,52,8522,5
M 4205-99-1111-15734,52,8522,5
M 5202,5-66-10,510,5-148,53,95,53,562,53
M 5256-1111-1414-198,53,95,53,562,53
M 6253-77-1313-17104,56,54834
M 6307-1212-1717-22104,56,54834
M 8304-88-1616-20136,38,551045
M 8358-1313-2020-25136,38,551045
M 84013-1818-2525-30136,38,551045

Koonti ja hinta

Kierre d1
Pituus l1
Materiaali

Kierre d1
Pituus l1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,56
plus ALV 0,68 €
brutto 4,24 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181562
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
GN 7984.2-M3-12-NIGN 7984.2-M3-16-NIGN 7984.2-M4-16-NIGN 7984.2-M4-20-NIGN 7984.2-M5-20-NIGN 7984.2-M5-25-NIGN 7984.2-M6-25-NIGN 7984.2-M6-30-NIGN 7984.2-M8-30-NIGN 7984.2-M8-35-NIGN 7984.2-M8-40-NI