GN 928 Akseleiden kiristyselementit Ruostumaton teräs

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Akseleiden GN 928 -kiristyselementeillä pyöreät työkappaleet kokovälillä 6 - 125 mm voidaan kiinnittää nopeammin, tarkemmin ja edullisemmin.

Kierrereikää d5 voi käyttää jigin tai kiinnityselementin tai kiinnitysruuvin kiinnittämiseen, kiristyselementin pitämiseen aksiaalisessa asennossa asennustoimenpiteen aikana.

Tekninen eritelmä

  • Ruostumaton teräsNI AISI 303

  • Kuusiokoloruuvi DIN 912
    Ruostumaton teräs

RoHS

Lisävaruste

Asennustyökalut GN 928.1 (Code no. see table)

Piilota tekninen piirros
GN 928 Kiristyselementit, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 h11d2d3
Pyöreä työkappale
d4 H7d5e +0,2l1
maks.
l2l3avainväli A/FMaks. kiristys-
momentti Nm
Koodinro.
Asennustyökalu
8M 46 - 108M 2,5d3 / 2 + 2.8278432.9GN 928.1-3
10M 510 - 1510M 3d3 / 2 + 3.33310546GN 928.1-4
12M 615 - 2012M 4d3 / 2 + 3.539126510GN 928.1-5
16M 820 - 3016M 5d3 / 2 + 446168625GN 928.1-6
20M 1030 - 4020M 6d3 / 2 + 4.8532010846GN 928.1-8
25M 1240 - 6025M 8d3 / 2 + 5.67025121082GN 928.1-10
30M 1660 - 12530M 10d3 / 2 + 7.981301614206GN 928.1-14

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Materiaali

Eritelmät

Läpimitta d1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
22,71
plus ALV 4,31 €
brutto 27,02 €
Varastossa
Paino: 0,007 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000
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
GN 928-8-NIGN 928-10-NIGN 928-12-NIGN 928-16-NIGN 928-20-NIGN 928-25-NIGN 928-30-NI