GN 928 Clavettes de serrage Inox, pour arbres ou tubes ronds

GN 928 Clavettes de serrage, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les clavettes de serrage GN 928 permettent la fixation rapide, précise et économique de toutes pièces rondes de 6 à 125 mm.

Le trou fileté d5 peut être utilisé pour fixer un gabarit, une fixation ou une vis de fixation afin de maintenir l'unité de serrage en position axiale pendant une opération de montage.

Spécifications

  • InoxNI AISI 303

  • Vis à tête cylindrique DIN 912
    Inox

RoHS

Accessoire

Outils de montage GN 928.1 (Code no. see table)

Masquer schéma technique
GN 928 Clavettes de serrage, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 h11d2d3
Pièce ronde
d4 H7d5+0,2l1
max.
l2l3A/FCouple de serrage
max. en Nm
N° de code
Outil de montage
8M 46 - 108M 2,5d3 / 2 + 2.8278432.9GN 928.1-3
10M 510 - 1510M 3d3 / 2 + 3.33310546GN 928.1-4
12M 615 - 2012M 4d3 / 2 + 3.539126510GN 928.1-5
16M 820 - 3016M 5d3 / 2 + 446168625GN 928.1-6
20M 1030 - 4020M 6d3 / 2 + 4.8532010846GN 928.1-8
25M 1240 - 6025M 8d3 / 2 + 5.67025121082GN 928.1-10
30M 1660 - 12530M 10d3 / 2 + 7.981301614206GN 928.1-14

Configuration et prix

Diamètre d1
Matériau

Caractéristiques

Diamètre d1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
22,71
plus TVA 4,31 €
brute 27,02 €
En stock
Poids: 0,007 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82057000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 928-8-NIGN 928-10-NIGN 928-12-NIGN 928-16-NIGN 928-20-NIGN 928-25-NIGN 928-30-NI