GN 928 Elementos para bloqueo del eje Acero inoxidable, para ejes redondos o tubos

Elementos para bloqueo del eje GN 928: Acero inoxidable, para ejes redondos o tubos
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Con les elementos para bloqueo del eje GN 928 se puede bloquear de manera rápida, precisa y económica piezas de trabajo esféricas de 6 a 125 mm.

El orificio roscado d5 puede utilizarse para fijar una plantilla, una herramienta o un tornillo de fijación a fin de sujetar el dispositivo bloqueo en posición axial durante la operación de montaje.

Especificación

  • Acero inoxidableNI AISI 303

  • Tornillo allen DIN 912
    Acero inoxidable

RoHS

Accesorio

Herramientas de montaje GN 928.1 (Code no. see table)

Ocultar dibujo técnico
GN 928 Dispositivos de sujeción, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 h11d2d3
Pieza de trabajo redonda
d4 H7d5+0,2l1
máx.
l2l3A/FPar de apriete
máx. en Nm
Código n.º
Herramienta de montaje
8M 46 - 108M 2,5d3 / 2 + 2.8278432.9GN 928.1-3
10M 510 - 1510M 3d3 / 2 + 3.33310546GN 928.1-4
12M 615 - 2012M 4d3 / 2 + 3.539126510GN 928.1-5
16M 820 - 3016M 5d3 / 2 + 446168625GN 928.1-6
20M 1030 - 4020M 6d3 / 2 + 4.8532010846GN 928.1-8
25M 1240 - 6025M 8d3 / 2 + 5.67025121082GN 928.1-10
30M 1660 - 12530M 10d3 / 2 + 7.981301614206GN 928.1-14

Estructura y precio

Diámetro d1
Material

Especificaciones

Diámetro d1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
22,71
más IVA 4,31 €
bruto 27,02 €
En stock
Peso: 0,007 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 928-8-NIGN 928-10-NIGN 928-12-NIGN 928-16-NIGN 928-20-NIGN 928-25-NIGN 928-30-NI