GN 928 Gruppi di bloccaggio alberi a sezione tonda regolare Acciaio INOX

GN 928 Gruppi di bloccaggio alberi a sezione tonda regolare, acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Il gruppo di bloccaggio alberi a sezione tonda regolare GN 928 consente di bloccare pezzi a sezione tonda, da 6 a 125 mm di diametro, in modo preciso, rapido ed economico.

Il foro filettato d5 può essere utilizzato collegare una maschera, un attrezzo o una vite di fissaggio per tenere il gruppo in una posizione assiale durante un'operazione di assemblaggio.

Specifiche

  • Acciaio INOXNI AISI 303

  • Vite a testa cilindrica DIN 912
    Acciaio INOX

RoHS

Accessorio

Attrezzi di montaggio GN 928.1 (Code no. see table)

Nascondi disegno tecnico
GN 928 Gruppi di bloccaggio alberi a sezione tonda regolare, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 h11d2d3
Pezzo tondo
d4 H7d5+0,2l1
max.
l2l3A/FCoppia di serraggio
max. in Nm
Codice
Attrezzo di montaggio
8M 46 - 108M 2,5d3 / 2 + 2.8278432.9GN 928.1-3
10M 510 - 1510M 3d3 / 2 + 3.33310546GN 928.1-4
12M 615 - 2012M 4d3 / 2 + 3.539126510GN 928.1-5
16M 820 - 3016M 5d3 / 2 + 446168625GN 928.1-6
20M 1030 - 4020M 6d3 / 2 + 4.8532010846GN 928.1-8
25M 1240 - 6025M 8d3 / 2 + 5.67025121082GN 928.1-10
30M 1660 - 12530M 10d3 / 2 + 7.981301614206GN 928.1-14

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Materiale

Specifiche

Diametro d1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
22,71
più IVA 4,31 €
lordo 27,02 €
In magazzino
Peso: 0,007 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 928-8-NIGN 928-10-NIGN 928-12-NIGN 928-16-NIGN 928-20-NIGN 928-25-NIGN 928-30-NI