JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Uutisia ja tietoja

23.01.2024 | Koti-uutiset

Turvallisesti kiinnitetyt kuormat

 

Kun kuormia täytyy nostaa, tarvitaan nosturi, köysiä tai ketjuja - sekä ankkurointipisteitä itse kuormaan. Ganter tarjoaa tähän laajan ratkaisujen…

lue lisää

 

15.11.2023 | Koti-uutiset

Universaali ja älykäs: Kiinnitysmagneetit

 

Uudet materiaalit, uudet muodot, uudet magneettijärjestelmät ja raakamagneetit: Ganter laajentaa valikoimaansa tukeakseen yhä useampia älykkäitä…

lue lisää

 

11.10.2023 | Koti-uutiset

Sisältää palauteviestin

 

Ganterin älykkäät standardiosat takaavat paremman turvallisuuden, suuremman tehokkuuden ja vakaammat prosessit.

lue lisää

 

08.09.2023 | Koti-uutiset

Puhtaat salvat

 

Osiin ei tartu lähes lainkaan likaa ja ne voidaan puhdistaa irrottamatta, jolloin puhdistamiseen ja puhdistusaineisiin kuluu vähemmän aikaa ja rahaa.…

lue lisää

 

21.07.2023 | Koti-uutiset

Verkossa määritelty lineaarinen toimilaite

 

Ganter muuntaa lineaaristen toimilaitteiden kiinnikkeiden tarjontaansa ja tulee pian tarjoamaan yksilöidyillä määrityksillä varustettuja kiinnikkeitä.…

lue lisää

 

04.07.2023 | Koti-uutiset

Vierasaineiden havaitseminen helposti

 

Tuotantoprosesseihin pääsee toisinaan epäpuhtauksia. Ganter käyttää erityisiä materiaaleja, jotka voidaan luotettavasti havaita paljaalla silmällä…

lue lisää

 

23.05.2023 | Koti-uutiset

Suuret momentit kompaktien kulmavaihdelaatikoiden ja ruuvipyörän hidastusvaihteiden ansiosta

 

Ganter on laajentanut tuotevalikoimaansa kahdella kompaktilla ja tukevalla kulmavaihdelaatikolla, jotka kääntävät kiertoliikkeitä 90 astetta ja…

lue lisää

 

26.04.2023 | Koti-uutiset

Liitä putket turvallisesti ja ilman visuaalista sotkua

 

Vakaa, vahva, vaihtuvasti määritettävä ja tarkka: Putkiin perustuvat rakenteet ovat olennainen osa koneiden ja tehtaiden rakentamisessa. Erittäin…

lue lisää

 

17.03.2023 | Koti-uutiset

Nopeasti kiinnittyvät nostokorvat napin painalluksella

 

Ganter on nyt lisännyt tuotevalikoimaansa itsestään kiinnittyvät nostosilmukat nosto-, kiinnitys- ja kuljetustehtäviin. Aina kun työkappaleissa,…

lue lisää

 

21.02.2023 | Koti-uutiset

Juuri oikea kiristys ja vaikutus

 

Standardiosien asiantuntija Ganter on laajentamassa puristuselementtien valikoimaansa lisäämällä siihen uudet sivulukitsimet, jotka sopivat…

lue lisää

 

Tuoteluettelot

Ilmaiset tuotetiedot: luettelot, kohokohdat (erityisesitteet)
Tilaa nyt!

Tilaa tuoteluettelo

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.