GN 476.2 Abrazaderas en T de montaje en carril Aluminio, divisibles

Abrazaderas en T de montaje en carril GN 476.2: Aluminio, divisibles
Tipo: W - con perno
Acabado: MT - Mate, tamboreado fino

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las abrazaderas de montaje en carril GN 476.2 conectan tubos y varillas con forma de T. Se utilizan en aplicaciones como guías laterales, en las que las abrazaderas de montaje no deben sobresalir lateralmente.

Además, el punto de fijación dividido permite la posterior inserción de la abrazadera de montaje en una estructura existente y simplifica la instalación cuando no es posible la inserción axial, por ejemplo, en caso de curvas.

Combinando una abrazadera de montaje de tipo W con otra de tipo A, se pueden conectar dos tubos o varillas formando un ángulo cualquiera ajustable. El tornillo de apriete que se utiliza de serie es un tornillo allen con hexágono interior ISO 4762. Se puede sustituir por un kit de fijación GN 511 (consulte el código del artículo en la tabla de dimensiones).

Especificación

Abrazadera de montaje
Aluminio

  • Mate, tamboreado finoMT
  • Anodizado, negroELS

Perno en el tipo W
Acero inoxidable AISI 303


Tornillos de cabeza allen ISO 4762
Acero inoxidable


Pasador de fijación ISO 2338
Acero inoxidable


Prisionero DIN 913 en el tipo A
Acero inoxidable


Prisionero DIN 915 en el tipo W
Acero inoxidable


RoHS

Accesorio

Kits de palanca de apriete GN 511
Tubos/varillas de sujeción de acero inoxidable GN 480.1

Ocultar dibujo técnico
GN 476.2 Abrazaderas en T de montaje en carril, aluminio, divisibles Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon orificio
Wcon perno
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio para
tol. eje h11
d2
Tipo A
d3
Tipo W
d4
Rosca de sujeción
d5kl1l2l3l4l5tKit de fijación para d4
B 8B 88M 4M 41616322,530,55,58GN 511-M4-16
B 10B 1010M 5M 52017383,136,1710GN 511-M5-20
B 12B 1212M 5M 52019423,639,6812GN 511-M5-20
B 15B 1515M 6M 62521524,448,91015GN 511-M6-25
B 16B 1616M 6M 62524554,851,81116GN 511-M6-25
B 20B 2020M 6M 63026636591218GN 511-M6-30

Estructura y precio

Orificio d1
Orificio d2
Diámetro d3
Tipo


Acabado
Orificio d1
Orificio d2
Diámetro d3
Tipo


Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
20,54
más IVA 3,90 €
bruto 24,44 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,07 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,020 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000
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
GN 476.2-B8-B8-A-MTGN 476.2-B8-B8-A-ELSGN 476.2-B8-8-W-MTGN 476.2-B8-8-W-ELSGN 476.2-B10-B10-A-MTGN 476.2-B10-B10-A-ELSGN 476.2-B10-10-W-MTGN 476.2-B10-10-W-ELSGN 476.2-B12-B12-A-MTGN 476.2-B12-B12-A-ELSGN 476.2-B12-12-W-MTGN 476.2-B12-12-W-ELSGN 476.2-B15-B15-A-MTGN 476.2-B15-B15-A-ELSGN 476.2-B15-15-W-MTGN 476.2-B15-15-W-ELSGN 476.2-B16-B16-A-MTGN 476.2-B16-B16-A-ELSGN 476.2-B16-16-W-MTGN 476.2-B16-16-W-ELSGN 476.2-B20-B20-A-MTGN 476.2-B20-B20-A-ELSGN 476.2-B20-20-W-MTGN 476.2-B20-20-W-ELS