GN 474.2 Abrazaderas de montaje en carril Aluminio, divisibles, con orificio cruzado/paralelo

Abrazaderas de montaje en carril GN 474.2: Aluminio, divisibles, con orificio cruzado/paralelo
Acabado: MT - Mate, tamboreado fino
Tipo: Q - Con agujero cruzado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las abrazaderas de montaje en carril GN 474.2 conectan tubos y varillas en paralelo o en ángulo recto. Se utilizan en aplicaciones como guías laterales, en las que las abrazaderas de montaje no deben sobresalir lateralmente.

Además, el punto de fijación dividido permite la posterior inserción de la abrazadera de montaje en una estructura existente y simplifica la instalación cuando no es posible la inserción axial, por ejemplo, en caso de curvas.

Los tamaños con s cuadrado permiten también la fijación de varillas/tubos de sección cuadrada.

El tornillo de apriete que se utiliza de serie es un tornillo allen con hexágono interior ISO 4762. Se puede sustituir por un kit de fijación GN 511 (consulte el código del artículo en la tabla de dimensiones).

Especificación

Abrazadera de montaje
Aluminio

  • Mate, tamboreado finoMT
  • Anodizado, negroELS

Tornillos de cabeza allen ISO 4762
Acero inoxidable


Pasador de fijación ISO 2338
Acero inoxidable


RoHS

Accesorio

Kits de palanca de apriete GN 511
Tubos/varillas de sujeción de acero inoxidable GN 480.1

Ocultar dibujo técnico
GN 474.2 Abrazaderas de montaje en carril, aluminio, divisibles, con orificio cruzado/paralelo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

QCon agujero cruzado
PCon orificio paralelo
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio para
tol. eje h11
d2
Orificio para
tol. eje h11
d3
Rosca de sujeción
kl1l2l3l4ms
Cuadrado
Kit de fijación para d3
B 8B 8M 4163041,52,51326-GN 511-M4-16
B 10B 10M 5203548,63,115,5308GN 511-M5-20
B 12B 12M 5203852,13,616,53210GN 511-M5-20
B 15B 15M 62547,564,44,4204012GN 511-M6-25
B 16B 16M 6255066,84,82042-GN 511-M6-25
B 20B 20M 63058766224816GN 511-M6-30

Estructura y precio

Núcleo d1
Núcleo d2
Tipo


Acabado
Núcleo d1
Núcleo d2
Tipo


Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
20,69
más IVA 3,93 €
bruto 24,62 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,10 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,027 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000
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
GN 474.2-B8-B8-Q-MTGN 474.2-B8-B8-Q-ELSGN 474.2-B8-B8-P-MTGN 474.2-B8-B8-P-ELSGN 474.2-B10-B10-Q-MTGN 474.2-B10-B10-Q-ELSGN 474.2-B10-B10-P-MTGN 474.2-B10-B10-P-ELSGN 474.2-B12-B12-Q-MTGN 474.2-B12-B12-Q-ELSGN 474.2-B12-B12-P-MTGN 474.2-B12-B12-P-ELSGN 474.2-B15-B15-Q-MTGN 474.2-B15-B15-Q-ELSGN 474.2-B15-B15-P-MTGN 474.2-B15-B15-P-ELSGN 474.2-B16-B16-Q-MTGN 474.2-B16-B16-Q-ELSGN 474.2-B16-B16-P-MTGN 474.2-B16-B16-P-ELSGN 474.2-B20-B20-Q-MTGN 474.2-B20-B20-Q-ELSGN 474.2-B20-B20-P-MTGN 474.2-B20-B20-P-ELS