GN 226 Pyälletyt käsipyörät Muovi

Tuotteen kuvaus

Pyällettyjä käsipyöriä GN 226 käytetään pääasiassa tähtiväänninten ja risrinuppien sijasta kevyisiin säätö- tai kiinnitystarkoituksiin.

Tekninen eritelmä

MuoviKT, polyamidi (PA)

  • iskunkestävä
  • musta, matta
  • Keskiöholkki
    Teräs, mustattu

RoHS

Lisävaruste

Suojalevyt GN 226.1
Puristuselementit GN 826 (säädettäville karoille)

Tilauksesta

  • ilman reikää
Piilota tekninen piirros
GN 226 Pyälletyt käsipyörät, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Kierre
d3 H7
Reikä
d4h1h2h3
50M 8M 10B 8B 1018252015
63M 10M 12B 10B 1220302418
80M 16-B 12B 1625362922

Koonti ja hinta

Materiaali

Käsipyörän läpimitta d1
Kierre d2
Reikäd3
Materiaali

Käsipyörän läpimitta d1
Kierre d2
Reikäd3

GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,62
plus ALV 0,69 €
brutto 4,31 €
Varastossa
Paino: 0,049 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 226-KT-50-M8GN 226-KT-50-M10GN 226-KT-50-B8GN 226-KT-50-B10GN 226-KT-63-M10GN 226-KT-63-M12GN 226-KT-63-B10GN 226-KT-63-B12GN 226-KT-80-M16GN 226-KT-80-B12GN 226-KT-80-B16