GN 120.4 Sähkömekaaniset lukitusjärjestelmät Muovia, salvoille

Sähkömekaaniset lukitusjärjestelmät GN 120.4: Muovia, salvoille

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Sähkömekaanisia lukitusjärjestelmiä GN 120.4 käytetään yhdessä salpojen GN 115 tai GN 515 kanssa. Suljetussa asennossa salvan varsi lukitaan sulkuhaalla ja sähköisellä tulosignaalilla. Lisäksi salvan varren läsnäolo suljetussa asennossa havaitaan ja siitä annetaan lähtösignaali.

Lukitusjärjestelmää voi käyttää vasemman- tai oikeanpuoleisiin lukkoihin ja siinä lisätään salvan etäisyyttä 8 mm:llä. Olemassa olevat asennukset voidaan päivittää pienellä vaivalla. Sähkömekaaninen lukitusjärjestelmä ei myöskään näy ulkopuolelta.

Tekninen eritelmä

Kotelo / Lukituksen sulkuhaka / Salvan varren tarkistus
Muovi, polyamidi (PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Musta, RAL 9005, matta

Kaapeli
Muovi, polyuretaani (PUR)
Musta


Tulppa

  • Muovi, 8-tappinen, M12x1
  • Kytkentä pyälletyllä ruuvilla
    Messinki, nikkelöity

Käyttölämpötila –20 °C – +60 °C


RoHS

Lisävaruste

Kaapelit, joissa liitin GN 330

Piilota tekninen piirros
GN 120.4 Sähkömekaaniset lukitusjärjestelmät, muovi, salpoja varten. luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2Salvan varren tarkistuksella

Kytkentätyyppi

ALiitinpistoke (0.25 m kaapelilla)
Leveys
42

Koonti ja hinta

Leveys
Tunnistenro.

Kytkentätyyppi

Leveys
Tunnistenro.

Kytkentätyyppi

Toiminnan kuvaus

b978b101-6765-4be5-a5f0-afc8d9a133de

Jos salvan varsi siirretään suljettuun asentoon 90º rajoitetulla kierrolla, jousikuormitettu lukituksen sulkuhaka napsahtaa eteenpäin salvan uudelleen avautumisen estämiseksi.

8275688f-b573-4010-afde-89486b6cb51b

Suljetussa asennossa salvan varren läsnäolo havaitaan salvan varren tarkistuksessa, ja salvan varren tarkistuksen lähtö (tappi 4) antaa korkean signaalin, jos kytkentä on olemassa myös ylimääräisten tappien 5 ja 6 välillä. Tämä saattaa ilmetä esimerkiksi yksinkertaisena johtimen siltana tai oven asennon tarkistuksessa.

c7d570b1-bb15-49d9-900a-88ccbeab50de

Salvan vapauttamiseksi uudelleen, ohjauksen tulon tappiin 4 ohjataan korkea signaali, joka aiheuttaa lukitussalvan vetäytymisen sähkömekaanisesti. Virtakatkon tai järjestelmävian tapauksessa lukitussalpa voidaan työntää takaisin manuaalisella hätävapautuksella. Hätävapautus on suunniteltu siten, että se mahdollistaa Bowden-kaapelin kiinnittämisen.

4e416a70-7162-4ddc-b309-1fc19eeb3cbd

Kun ohjauksen tulon tapin 4 korkea signaali heikkenee, sulkuhaka vapautetaan sähkömekaanisella mekanismilla, jonka avulla jousi voi työntää sen jälleen eteenpäin alkuasentoon.

Tekniset ja kokoonpano-ohjeet

a9815b88-5147-44b1-8964-d3f4ed90b896

Asentamisen jälkeen kytkentäkaapeli voidaan varmistaa vielä johdinsiteellä jännityksen poistamiseksi tarvittaessa. Sähkömekaaninen lukitusjärjestelmä GN 120.4 voidaan lisätä helposti olemassa oleviin
asennuksiin. Sähkömekaanisen lukitusjärjestelmän sijoittamiseksi tarvitaan vain salvan etäisyyden A lisääminen 8 mm. Vastaavat salvan varret on saatavissa kaikille tyypillisille salvan etäisyyksille.

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnittäminen

2x läpireikä M5 ruuveille

Suositeltu momentti

Maks. 2 Nm

Suojaustyyppi

IP2x
(huomioi kaapelin suojaus!)

EN 60529:n mukaan

Hätävapautus

Kiinnitysvaihtoehto Bowden-kaapelille

Sähköiset ominaisuudet / Turvallisuusominaisuudet

Syöttöjännite

12-24 VDC

Maks. tehon kulutus

Maks. 120 mA; valmiustila 9 mA

Käyttöluokitus

DC 13: 24 VDC / 120 mA

EN 60947-5-1:n mukaan

Koskettimet, kytkentätyyppi
Liitin M12x1, 8-tappinen, A-koodattu

a0dda999-6624-4f58-9ff8-99cc9ea1470f

1 - Ei käytössä

2 - Syöttöjännite

3 - Vapautuksen ohjauksen tulo

4 - Salvan varren tarkistuksen lähtö

5 - Ylimääräinen koskettimen tulo

6 - Ylimääräinen koskettimen lähtö

7 - 0 VDC / toiminnallinen maadoitus

8 - Ei käytössä

Kaapeli

8x0.25mm2, Li9Y11Y, vaippa PUR, UL

IEC 60332-1-2:n mukaan

Jännityksen poisto

Johdinsiteellä

Oikosulkuvirta

1000 A

EN 60947-5-1:n mukaan

Nimellinen eristysjännite

30 VDC

Käyttölämpötila

-20 °C ... +60 °C

Epäpuhtausaste, ulkoinen

2

EN 60947-5-1:n mukaan

Tehtäväaika (TM)

20 vuotta

EN ISO 13849-1:n mukaan

Syklien lukumäärä (B10 d)

50,000

EN ISO 13849-1:n mukaan

Hyväksynnät, vaatimusten vastaavuudet, sovellettavuus

CE-merkintä
UL:n tunnustama

0b1f1c10-9401-4d8f-85a0-60f6c6eb18d7 6369982f-73b8-4005-bca0-ac49ea1d2af1

EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-6
EN 61000-4-8

Tiedot

Tärkeitä lisätietoja ja ohjeita sähkömekaanisen lukitusjärjestelmän GN 120.4 käytöstä löytyy käyttöohjeista. Käyttöohjeet toimitetaan tuotteen mukana ja ne voi myös ladata PDF-muodossa osoitteesta www.ganternorm.com/service.
Pätevän asiantuntijan tulee suorittaa sähkömekaanisen lukitusjärjestelmän asentaminen ja käyttöönotto käyttöohjeissa olevien tietojen mukaisesti sekä noudattaen kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä ja sovellettavia standardeja. Otto Ganter GmbH & Co. KG ei ota minkäänlaista laillista vastuuta puuttuvasta tai virheellisestä tiedosta tai niiden seurauksista.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
178,96
plus ALV 34,00 €
brutto 212,96 €
Varastossa
Paino: 0,100 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85437090
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
CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 120.4-42-2-A