GN 120.4 Sistemas de cierre electromecánicos Plástico, para pestillos

Sistemas de cierre electromecánicos GN 120.4: Plástico, para pestillos

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los sistemas de cierre electromecánico GN 120.4 se usan junto con
los cierres GN 115 o GN 515. En posición de cerrado, la leva de cierre se cierra mediante la contrapieza de bloqueo y una señal eléctrica de entrada. Asimismo, se detecta la posición de cerrado de la leva de cierre y se emite como señal de salida.

El sistema de cierre se puede usar para cierres a izquierda o a derecha y aumenta
la distancia de bloqueo A en 8 mm. Es posible mejorar instalaciones ya existentes con un esfuerzo mínimo. El sistema de cierre electromecánico tampoco se ve desde el exterior.

Especificación

Carcasa / contrapieza de bloqueo / comprobación de la leva de cierre
Plástico, poliamida (PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Negro, RAL 9005, mate

Cable
Plástico, poliuretano (PUR)
Negro


Conector

  • Plástico, 8 pines, M12x1
  • Conexión por tornillo moleteado
    Latón, niquelado

Temperatura de trabajo -20 °C a 60 °C


RoHS

Accesorio

Cables con acoplamiento de conexión GN 330

Ocultar dibujo técnico
GN 120.4 Sistemas de cierre electromecánicos, plástico, para pestillos Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2Con comprobación de la leva de cierre

Tipo de conexión

AConector (con 0,25 m de cable)
Anchura
42

Estructura y precio

Anchura
N.º de identificación

Tipo de conexión

Anchura
N.º de identificación

Tipo de conexión

Descripción de funcionamiento.

b978b101-6765-4be5-a5f0-afc8d9a133de

Si la leva de cierre se mueve a la posición cerrada a través de la rotación limitada a 90°, la contrapieza de bloqueo accionada por muelle se mueve hacia delante para evitar la reapertura del pestillo.

8275688f-b573-4010-afde-89486b6cb51b

En la posición cerrada, la presencia de la leva de cierre es detectada por la comprobación de la leva de cierre, y se emite una señal alta en la salida de la comprobación de la leva de cierre (pin 4) si también hay una conexión presente entre los pines de contacto adicionales 5 y 6. Por ejemplo, esto puede ser un simple puente de cable o un sensor de posición de puerta.

c7d570b1-bb15-49d9-900a-88ccbeab50de

Para volver a liberar el pestillo, se aplica una señal alta en el pin de entrada de control 4, haciendo que la contrapieza de bloqueo se pueda retirar electromecánicamente. En caso de fallo de alimentación o fallo del sistema, la contrapieza de bloqueo se puede empujar hacia atrás mediante el desbloqueo manual de emergencia. El desbloqueo de emergencia está diseñado para permitir la fijación de un cable Bowden.

4e416a70-7162-4ddc-b309-1fc19eeb3cbd

Cuando desaparece la señal alta en el pin de entrada de control 4, el mecanismo electromecánico libera la contrapieza de bloqueo, permitiendo que el muelle la vuelva a empujar hacia delante hasta la posición inicial.

Instrucciones técnicas y de montaje

a9815b88-5147-44b1-8964-d3f4ed90b896

Tras la instalación, el cable de conexión puede asegurarse adicionalmente con una brida de cables en el alivio de tracción si es necesario. El sistema de cierre electromecánico GN 120.4 puede añadirse fácilmente a instalaciones
existentes. Para alojar el sistema de cierre electromecánico, solamente es necesario aumentar la distancia de bloqueo del pestillo A en 8 mm. Se dispone de levas de cierre correspondientes para todas las distancias de bloqueo típicas.

Características mecánicas

Fijación

2 orificios pasantes para tornillos M5

Par recomendado

Máx. 2 Nm

Tipo de protección

IP2x
(¡observe la protección del cable!)

conforme a EN 60529

Desbloqueo de emergencia

Opción de fijación con cable Bowden

Características eléctricas/características de seguridad

** Tensión de alimentación**

12-24 VCC

Máx. consumo energético

Máx. 120 mA; modo de espera, 9 mA

Categoría de utilización

CC 13: 24 VCC/120 mA

conforme a EN 60947-5-1

Contactos, tipo de conexión
Conector M12x1, 8 pines, codificación A

a0dda999-6624-4f58-9ff8-99cc9ea1470f

1 - Sin uso

2 - Tensión de alimentación

3 - Entrada de control de liberación

4 - Salida de la comprobación de la leva de cierre

5 - Entrada de contacto adicional

6 - Salida de contacto adicional

7 - 0 VCC/puesta a tierra funcional

8 - Sin uso

Cable

8x0,25mm2, Li9Y11Y, camisa PUR, UL

conforme a IEC 60332-1-2

Alivio de tracción

Con brida de cables

Corriente de cortocircuito

1 000 A

conforme a EN 60947-5-1

Tensión de aislamiento estimada

30 VCC

Temperatura de trabajo

-20 °C ... +60 °C

Grado de contaminación, externa

2

conforme a EN 60947-5-1

Vida de trabajo (TM)

20 años

conforme a EN ISO 13849-1

Número de ciclos (B10 d)

50 000

conforme a EN ISO 13849-1

Aprobaciones, conformidades, aplicabilidad

Marcado CE
Reconocimiento UL

0b1f1c10-9401-4d8f-85a0-60f6c6eb18d7 6369982f-73b8-4005-bca0-ac49ea1d2af1

EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-6
EN 61000-4-8

Información

En las instrucciones de funcionamiento puede encontrar información adicional instrucciones importantes para el sistema de bloqueo electromecánico GN 120.4. Esta se incluyen con el producto y también pueden descargarse como PDF en www.ganternorm.com.
El sistema de bloqueo electromecánico debe instalarse y ponerse en marcha por parte de un especialista cualificado y de acuerdo con la información de las instrucciones de funcionamiento, así como siguiendo las disposiciones nacionales internacionales y las normas aplicables. Otto Ganter GmbH & Co. KG no acepta responsabilidad legal por información faltante o incorrecta o sus consecuencias.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
178,96
más IVA 34,00 €
bruto 212,96 €
En stock
Peso: 0,100 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85437090
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
Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 120.4-42-2-A