GN 141 Laipalliset kaksisuuntaiset puristusliittimet Alumiini, moniosainen kokoonpano

Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm
Näytä kaikki yhteensopivat tuotteet

Tuotteen kuvaus

Laipallisten GN 141 -kaksisuuntaisten puristusliittimien kiinnitysreikiä ei ole koneistettu ja ne on suunniteltu erityisesti rakenneputkille GN 990 tai DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Neliömalliset versiot sopivat myös profiilijärjestelmiin.

Ruuvien sijainneissa z1 / z2, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit z1 voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Kiliittimet
Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

Kuusiokoloruuvit ISO 4762
Ruostumaton teräs


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911

Piilota tekninen piirros
GN 141 Laipalliset kaksisuuntaiset puristusliittimet, moniosainen kokoonpano luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2neljällä lukitusruuvilla ISO 4762, ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
s1
Neliöreikä
d2
Reikä
s2
Neliöreikä
d3k
Lukitus
pituus
l1l2l3mtx1x2y1y2z1
Ruuvien
sijainnit
z2
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
 z1
l4
B 20V 20B 20V 206,55086306833,5775605035M8-30M8-3563 | 78
B 25V 25B 25V 256,55086306833,5775605035M8-30M8-3563 | 78
B 30V 30B 30V 306,55086306833,5775605035M8-30M8-3563 | 78
B 40V 40B 40V 40117613646985514115907650M10-50M10-5078 | 92
B 42-B 42-117613646985514115907650M10-50M10-5078 | 92
B 45V 45B 45V 45117613646985514115907650M10-50M10-5078 | 92
B 48-B 48-117613646985514115907650M10-50M10-5078 | 92
B 50V 50B 50V 50117613646985514115907650M10-50M10-5078 | 92

Koonti ja hinta

Reikäd1
Neliöreikäs1
Reikäd2
Neliöreikäs2
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW
Reikäd1
Neliöreikäs1
Reikäd2
Neliöreikäs2
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
29,81
plus ALV 5,66 €
brutto 35,47 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,77 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,402 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
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
GN 141-B20-V20-2-SWGN 141-B20-V20-2-BLGN 141-V20-V20-2-SWGN 141-V20-V20-2-BLGN 141-B20-B20-2-SWGN 141-B20-B20-2-BLGN 141-V20-B20-2-SWGN 141-V20-B20-2-BLGN 141-B25-V25-2-SWGN 141-B25-V25-2-BLGN 141-V25-V25-2-SWGN 141-V25-V25-2-BLGN 141-B25-B25-2-SWGN 141-B25-B25-2-BLGN 141-V25-B25-2-SWGN 141-V25-B25-2-BLGN 141-B30-V30-2-SWGN 141-B30-V30-2-BLGN 141-V30-V30-2-SWGN 141-V30-V30-2-BLGN 141-B30-B30-2-SWGN 141-B30-B30-2-BLGN 141-V30-B30-2-SWGN 141-V30-B30-2-BLGN 141-B40-V40-2-SWGN 141-B40-V40-2-BLGN 141-V40-V40-2-SWGN 141-V40-V40-2-BLGN 141-B40-B40-2-SWGN 141-B40-B40-2-BLGN 141-V40-B40-2-SWGN 141-V40-B40-2-BLGN 141-B42-B42-2-SWGN 141-B42-B42-2-BLGN 141-B45-V45-2-SWGN 141-B45-V45-2-BLGN 141-V45-V45-2-SWGN 141-V45-V45-2-BLGN 141-B45-B45-2-SWGN 141-B45-B45-2-BLGN 141-V45-B45-2-SWGN 141-V45-B45-2-BLGN 141-B48-B48-2-SWGN 141-B48-B48-2-BLGN 141-B50-V50-2-SWGN 141-B50-V50-2-BLGN 141-V50-V50-2-SWGN 141-V50-V50-2-BLGN 141-B50-B50-2-SWGN 141-B50-B50-2-BLGN 141-V50-B50-2-SWGN 141-V50-B50-2-BL