DIN 908 Tappi filettati Acciaio / acciaio INOX, con collare ed esagono interno

DIN 908 Tappi filettati, acciaio / acciaio INOX, con collare ed esagono interno Materiale: ST - Acciaio
Tipo: AA - Con guarnizione in alluminio
Materiale: ST - Acciaio
Tipo: AA - Con guarnizione in alluminio

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I tappi filettati DIN 908 si utilizzano, ad esempio, nelle aperture di rifornimento, scarico o ispezione delle scatole ingranaggi o dei serbatoi idraulici.

Specifiche

Tappo filettato

  • AcciaioST
    • Zincato, passivato blu
    • Classe 5.8
  • Acciaio INOXA4 AISI 316 / AISI 316Ti

Guarnizione DIN 7603
per tipo AC / AA / AN


RoHS

Accessorio

Anelli di tenuta DIN 7603

Nascondi disegno tecnico
DIN 908 Tappi filettati, acciaio / acciaio INOX, con collare ed esagono interno disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza guarnizione
ACCon guarnizione in rame
AACon guarnizione in alluminio
ANCon guarnizione in acciaio INOX
Mostra / Nascondi colonne
d1
Acciaio ST
d1
Acciaio INOX A4

Steel ST
Stainless_Steel A4
d2 h14d3d4
Guarnizione
Diametro esterno
l1 ±0,2l2 +0,5sA/F
M 8 x 1M 8 x 1-128,311,58314
M 10 x 1M 10 x 1-1410,313,58315
--G 1/8141013,58315
M 12 x 1,5M 12 x 1,5-1712,3161231,56
--G 1/41813,4181231,56
M 14 x 1,5M 14 x 1,5-1914,3181231,56
M 16 x 1,5M 16 x 1,5-2116,3201231,58
--G 3/82217211231,58
M 18 x 1,5M 18 x 1,5-2318,3221241,58
M 20 x 1,5M 20 x 1,5-2520,3241441,510
--G 1/22621,3261441,510
M 22 x 1,5M 22 x 1,5-2722,3271441,510
M 24 x 1,5M 24 x 1,5-2924,329144212
M 26 x 1,5--3126,331164212
M 27 x 2--3227,332164212
--G 3/43226,732164212
M 30 x 1,5--3630,336164217
M 33 x 2--3933,339165217
--G 13933,539165217
M 42 x 2--4942,349165222
--G 1 1/44942,249165222
M 48 x 2--5548,355165224
--G 1 1/25548,155165224

Selezione e configurazione articolo

Materiale


Filettatura d1
Filettatura d1
Filettatura in pollici d1
Tipo




Materiale


Filettatura d1
Filettatura d1
Filettatura in pollici d1
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,33
più IVA 0,06 €
lordo 0,39 €
In magazzino
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181568
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

DIN 908-ST-M8x1-ADIN 908-ST-M8x1-ACDIN 908-ST-M8x1-AADIN 908-ST-M8x1-ANDIN 908-A4-M8x1-ADIN 908-A4-M8x1-ACDIN 908-A4-M8x1-AADIN 908-A4-M8x1-ANDIN 908-ST-M10x1-ADIN 908-ST-M10x1-ACDIN 908-ST-M10x1-AADIN 908-ST-M10x1-ANDIN 908-A4-M10x1-ADIN 908-A4-M10x1-ACDIN 908-A4-M10x1-AADIN 908-A4-M10x1-ANDIN 908-ST-G1/8-ADIN 908-ST-G1/8-ACDIN 908-ST-G1/8-AADIN 908-ST-G1/8-ANDIN 908-A4-G1/8-ADIN 908-A4-G1/8-ACDIN 908-A4-G1/8-AADIN 908-A4-G1/8-ANDIN 908-ST-M12x1,5-ADIN 908-ST-M12x1,5-ACDIN 908-ST-M12x1,5-AADIN 908-ST-M12x1,5-ANDIN 908-A4-M12x1,5-ADIN 908-A4-M12x1,5-ACDIN 908-A4-M12x1,5-AADIN 908-A4-M12x1,5-ANDIN 908-ST-G1/4-ADIN 908-ST-G1/4-ACDIN 908-ST-G1/4-AADIN 908-ST-G1/4-ANDIN 908-A4-G1/4-ADIN 908-A4-G1/4-ACDIN 908-A4-G1/4-AADIN 908-A4-G1/4-ANDIN 908-ST-M14x1,5-ADIN 908-ST-M14x1,5-ACDIN 908-ST-M14x1,5-AADIN 908-ST-M14x1,5-ANDIN 908-A4-M14x1,5-ADIN 908-A4-M14x1,5-ACDIN 908-A4-M14x1,5-AADIN 908-A4-M14x1,5-ANDIN 908-ST-M16x1,5-ADIN 908-ST-M16x1,5-ACDIN 908-ST-M16x1,5-AADIN 908-ST-M16x1,5-ANDIN 908-A4-M16x1,5-ADIN 908-A4-M16x1,5-ACDIN 908-A4-M16x1,5-AADIN 908-A4-M16x1,5-ANDIN 908-ST-G3/8-ADIN 908-ST-G3/8-ACDIN 908-ST-G3/8-AADIN 908-ST-G3/8-ANDIN 908-A4-G3/8-ADIN 908-A4-G3/8-ACDIN 908-A4-G3/8-AADIN 908-A4-G3/8-ANDIN 908-ST-M18x1,5-ADIN 908-ST-M18x1,5-ACDIN 908-ST-M18x1,5-AADIN 908-ST-M18x1,5-ANDIN 908-A4-M18x1,5-ADIN 908-A4-M18x1,5-ACDIN 908-A4-M18x1,5-AADIN 908-A4-M18x1,5-ANDIN 908-ST-M20x1,5-ADIN 908-ST-M20x1,5-ACDIN 908-ST-M20x1,5-AADIN 908-ST-M20x1,5-ANDIN 908-A4-M20x1,5-ADIN 908-A4-M20x1,5-ACDIN 908-A4-M20x1,5-AADIN 908-A4-M20x1,5-ANDIN 908-ST-G1/2-ADIN 908-ST-G1/2-ACDIN 908-ST-G1/2-AADIN 908-ST-G1/2-ANDIN 908-A4-G1/2-ADIN 908-A4-G1/2-ACDIN 908-A4-G1/2-AADIN 908-A4-G1/2-ANDIN 908-ST-M22x1,5-ADIN 908-ST-M22x1,5-ACDIN 908-ST-M22x1,5-AADIN 908-ST-M22x1,5-ANDIN 908-A4-M22x1,5-ADIN 908-A4-M22x1,5-ACDIN 908-A4-M22x1,5-AADIN 908-A4-M22x1,5-ANDIN 908-ST-M24x1,5-ADIN 908-ST-M24x1,5-ACDIN 908-ST-M24x1,5-AADIN 908-ST-M24x1,5-ANDIN 908-A4-M24x1,5-ADIN 908-A4-M24x1,5-ACDIN 908-A4-M24x1,5-AADIN 908-A4-M24x1,5-ANDIN 908-ST-M26x1,5-ADIN 908-ST-M26x1,5-ACDIN 908-ST-M26x1,5-AADIN 908-ST-M26x1,5-ANDIN 908-ST-M27x2-ADIN 908-ST-M27x2-ACDIN 908-ST-M27x2-AADIN 908-ST-M27x2-ANDIN 908-ST-G3/4-ADIN 908-ST-G3/4-ACDIN 908-ST-G3/4-AADIN 908-ST-G3/4-ANDIN 908-A4-G3/4-ADIN 908-A4-G3/4-ACDIN 908-A4-G3/4-AADIN 908-A4-G3/4-ANDIN 908-ST-M30x1,5-ADIN 908-ST-M30x1,5-ACDIN 908-ST-M30x1,5-AADIN 908-ST-M30x1,5-ANDIN 908-ST-M33x2-ADIN 908-ST-M33x2-ACDIN 908-ST-M33x2-AADIN 908-ST-M33x2-ANDIN 908-ST-G1-ADIN 908-ST-G1-ACDIN 908-ST-G1-AADIN 908-ST-G1-ANDIN 908-A4-G1-ADIN 908-A4-G1-ACDIN 908-A4-G1-AADIN 908-A4-G1-ANDIN 908-ST-M42x2-ADIN 908-ST-M42x2-ACDIN 908-ST-M42x2-AADIN 908-ST-M42x2-ANDIN 908-ST-G11/4-ADIN 908-ST-G11/4-ACDIN 908-ST-G11/4-AADIN 908-ST-G11/4-ANDIN 908-A4-G11/4-ADIN 908-A4-G11/4-ACDIN 908-A4-G11/4-AADIN 908-A4-G11/4-ANDIN 908-ST-M48x2-ADIN 908-ST-M48x2-ACDIN 908-ST-M48x2-AADIN 908-ST-M48x2-ANDIN 908-ST-G11/2-ADIN 908-ST-G11/2-ACDIN 908-ST-G11/2-AADIN 908-ST-G11/2-ANDIN 908-A4-G11/2-ADIN 908-A4-G11/2-ACDIN 908-A4-G11/2-AADIN 908-A4-G11/2-AN