DIN 908 Verschlussschrauben Stahl / Edelstahl, mit Bund und Innensechskant

Werkstoff: ST - Stahl
Form: AA - mit Aluminium-Dichtring

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Verschlussschrauben DIN 908 werden beispielsweise an Einfüll-, Ablass- oder Kontrollöffnungen von Getrieben oder Hydrauliktanks eingesetzt.

Ausführung

Verschlussschraube

  • StahlST
    • verzinkt, blau passiviert
    • Festigkeitsklasse 5.8
  • EdelstahlA4 1.4401 / 1.4571

Dichtring DIN 7603
bei Form AC / AA / AN


RoHS

Zubehör

Dichtringe DIN 7603

Technische Zeichnung ausblenden
DIN 908 Verschlussschrauben, Stahl / Edelstahl, mit Bund und Innensechskant Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Dichtring
ACmit Kupfer-Dichtring
AAmit Aluminium-Dichtring
ANmit Edelstahl-Dichtring
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stahl ST

Edelstahl A4

Stahl ST
Edelstahl A4
d2 h14d3d4
Dichtung
Außen-Ø
l1 ±0,2l2 +0,5ssw
M 8 x 1M 8 x 1-128,311,58314
M 10 x 1M 10 x 1-1410,313,58315
--G 1/8141013,58315
M 12 x 1,5M 12 x 1,5-1712,3161231,56
--G 1/41813,4181231,56
M 14 x 1,5M 14 x 1,5-1914,3181231,56
M 16 x 1,5M 16 x 1,5-2116,3201231,58
--G 3/82217211231,58
M 18 x 1,5M 18 x 1,5-2318,3221241,58
M 20 x 1,5M 20 x 1,5-2520,3241441,510
--G 1/22621,3261441,510
M 22 x 1,5M 22 x 1,5-2722,3271441,510
M 24 x 1,5M 24 x 1,5-2924,329144212
M 26 x 1,5--3126,331164212
M 27 x 2--3227,332164212
--G 3/43226,732164212
M 30 x 1,5--3630,336164217
M 33 x 2--3933,339165217
--G 13933,539165217
M 42 x 2--4942,349165222
--G 1 1/44942,249165222
M 48 x 2--5548,355165224
--G 1 1/25548,155165224

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff


Gewinde d1
Gewinde d1
Zollgewinde d1
Form




Werkstoff


Gewinde d1
Gewinde d1
Zollgewinde d1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,33
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,06 €
brutto 0,39 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181568
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
DIN 908-ST-M8x1-ADIN 908-ST-M8x1-ACDIN 908-ST-M8x1-AADIN 908-ST-M8x1-ANDIN 908-A4-M8x1-ADIN 908-A4-M8x1-ACDIN 908-A4-M8x1-AADIN 908-A4-M8x1-ANDIN 908-ST-M10x1-ADIN 908-ST-M10x1-ACDIN 908-ST-M10x1-AADIN 908-ST-M10x1-ANDIN 908-A4-M10x1-ADIN 908-A4-M10x1-ACDIN 908-A4-M10x1-AADIN 908-A4-M10x1-ANDIN 908-ST-G1/8-ADIN 908-ST-G1/8-ACDIN 908-ST-G1/8-AADIN 908-ST-G1/8-ANDIN 908-A4-G1/8-ADIN 908-A4-G1/8-ACDIN 908-A4-G1/8-AADIN 908-A4-G1/8-ANDIN 908-ST-M12x1,5-ADIN 908-ST-M12x1,5-ACDIN 908-ST-M12x1,5-AADIN 908-ST-M12x1,5-ANDIN 908-A4-M12x1,5-ADIN 908-A4-M12x1,5-ACDIN 908-A4-M12x1,5-AADIN 908-A4-M12x1,5-ANDIN 908-ST-G1/4-ADIN 908-ST-G1/4-ACDIN 908-ST-G1/4-AADIN 908-ST-G1/4-ANDIN 908-A4-G1/4-ADIN 908-A4-G1/4-ACDIN 908-A4-G1/4-AADIN 908-A4-G1/4-ANDIN 908-ST-M14x1,5-ADIN 908-ST-M14x1,5-ACDIN 908-ST-M14x1,5-AADIN 908-ST-M14x1,5-ANDIN 908-A4-M14x1,5-ADIN 908-A4-M14x1,5-ACDIN 908-A4-M14x1,5-AADIN 908-A4-M14x1,5-ANDIN 908-ST-M16x1,5-ADIN 908-ST-M16x1,5-ACDIN 908-ST-M16x1,5-AADIN 908-ST-M16x1,5-ANDIN 908-A4-M16x1,5-ADIN 908-A4-M16x1,5-ACDIN 908-A4-M16x1,5-AADIN 908-A4-M16x1,5-ANDIN 908-ST-G3/8-ADIN 908-ST-G3/8-ACDIN 908-ST-G3/8-AADIN 908-ST-G3/8-ANDIN 908-A4-G3/8-ADIN 908-A4-G3/8-ACDIN 908-A4-G3/8-AADIN 908-A4-G3/8-ANDIN 908-ST-M18x1,5-ADIN 908-ST-M18x1,5-ACDIN 908-ST-M18x1,5-AADIN 908-ST-M18x1,5-ANDIN 908-A4-M18x1,5-ADIN 908-A4-M18x1,5-ACDIN 908-A4-M18x1,5-AADIN 908-A4-M18x1,5-ANDIN 908-ST-M20x1,5-ADIN 908-ST-M20x1,5-ACDIN 908-ST-M20x1,5-AADIN 908-ST-M20x1,5-ANDIN 908-A4-M20x1,5-ADIN 908-A4-M20x1,5-ACDIN 908-A4-M20x1,5-AADIN 908-A4-M20x1,5-ANDIN 908-ST-G1/2-ADIN 908-ST-G1/2-ACDIN 908-ST-G1/2-AADIN 908-ST-G1/2-ANDIN 908-A4-G1/2-ADIN 908-A4-G1/2-ACDIN 908-A4-G1/2-AADIN 908-A4-G1/2-ANDIN 908-ST-M22x1,5-ADIN 908-ST-M22x1,5-ACDIN 908-ST-M22x1,5-AADIN 908-ST-M22x1,5-ANDIN 908-A4-M22x1,5-ADIN 908-A4-M22x1,5-ACDIN 908-A4-M22x1,5-AADIN 908-A4-M22x1,5-ANDIN 908-ST-M24x1,5-ADIN 908-ST-M24x1,5-ACDIN 908-ST-M24x1,5-AADIN 908-ST-M24x1,5-ANDIN 908-A4-M24x1,5-ADIN 908-A4-M24x1,5-ACDIN 908-A4-M24x1,5-AADIN 908-A4-M24x1,5-ANDIN 908-ST-M26x1,5-ADIN 908-ST-M26x1,5-ACDIN 908-ST-M26x1,5-AADIN 908-ST-M26x1,5-ANDIN 908-ST-M27x2-ADIN 908-ST-M27x2-ACDIN 908-ST-M27x2-AADIN 908-ST-M27x2-ANDIN 908-ST-G3/4-ADIN 908-ST-G3/4-ACDIN 908-ST-G3/4-AADIN 908-ST-G3/4-ANDIN 908-A4-G3/4-ADIN 908-A4-G3/4-ACDIN 908-A4-G3/4-AADIN 908-A4-G3/4-ANDIN 908-ST-M30x1,5-ADIN 908-ST-M30x1,5-ACDIN 908-ST-M30x1,5-AADIN 908-ST-M30x1,5-ANDIN 908-ST-M33x2-ADIN 908-ST-M33x2-ACDIN 908-ST-M33x2-AADIN 908-ST-M33x2-ANDIN 908-ST-G1-ADIN 908-ST-G1-ACDIN 908-ST-G1-AADIN 908-ST-G1-ANDIN 908-A4-G1-ADIN 908-A4-G1-ACDIN 908-A4-G1-AADIN 908-A4-G1-ANDIN 908-ST-M42x2-ADIN 908-ST-M42x2-ACDIN 908-ST-M42x2-AADIN 908-ST-M42x2-ANDIN 908-ST-G11/4-ADIN 908-ST-G11/4-ACDIN 908-ST-G11/4-AADIN 908-ST-G11/4-ANDIN 908-A4-G11/4-ADIN 908-A4-G11/4-ACDIN 908-A4-G11/4-AADIN 908-A4-G11/4-ANDIN 908-ST-M48x2-ADIN 908-ST-M48x2-ACDIN 908-ST-M48x2-AADIN 908-ST-M48x2-ANDIN 908-ST-G11/2-ADIN 908-ST-G11/2-ACDIN 908-ST-G11/2-AADIN 908-ST-G11/2-ANDIN 908-A4-G11/2-ADIN 908-A4-G11/2-ACDIN 908-A4-G11/2-AADIN 908-A4-G11/2-AN