DIN 908 Bouchons filetés Acier / inox, avec collier et six pans creux

DIN 908 Bouchons filetés, acier / inox, avec collier et six pans creux Matériau: ST - Acier
Type: AA - avec joint en aluminium
Matériau: ST - Acier
Type: AA - avec joint en aluminium

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les bouchons filetés DIN 908 peuvent par exemple être utilisés sur les orifices de remplissage, de vidange ou d'inspection des boîtes de vitesses et des réservoirs hydrauliques.

Spécifications

Bouchon fileté

  • AcierST
    • zingué, passivé bleu
    • Classe 5.8 de résistance à la traction
  • InoxA4 AISI 316 / AISI 316Ti

Joint DIN 7603
pour type AC / AA / AN


RoHS

Accessoire

Joints DIN 7603

Masquer schéma technique
DIN 908 Bouchons filetés, acier / inox, avec collier et six pans creux schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans joint
ACavec joint en cuivre
AAavec joint en aluminium
ANavec joint en inox
Afficher/Masquer colonnes
d1
Acier ST

Inox A4

Filetage du tuyau
d2 h14d3d4
Joint
Diamètre extérieur
l1 ±0,2l2 +0,5sA/F
M 8 x 1M 8 x 1-128,311,58314
M 10 x 1M 10 x 1-1410,313,58315
--G 1/8141013,58315
M 12 x 1,5M 12 x 1,5-1712,3161231,56
--G 1/41813,4181231,56
M 14 x 1,5M 14 x 1,5-1914,3181231,56
M 16 x 1,5M 16 x 1,5-2116,3201231,58
--G 3/82217211231,58
M 18 x 1,5M 18 x 1,5-2318,3221241,58
M 20 x 1,5M 20 x 1,5-2520,3241441,510
--G 1/22621,3261441,510
M 22 x 1,5M 22 x 1,5-2722,3271441,510
M 24 x 1,5M 24 x 1,5-2924,329144212
M 26 x 1,5--3126,331164212
M 27 x 2--3227,332164212
--G 3/43226,732164212
M 30 x 1,5--3630,336164217
M 33 x 2--3933,339165217
--G 13933,539165217
M 42 x 2--4942,349165222
--G 1 1/44942,249165222
M 48 x 2--5548,355165224
--G 1 1/25548,155165224

Configuration et prix

Matériau


Filetage d1
Filetage d1
Filetage en pouces d1
Type




Matériau


Filetage d1
Filetage d1
Filetage en pouces d1
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,33
plus TVA 0,06 €
brute 0,39 €
En stock
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181568
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
DIN 908-ST-M8x1-ADIN 908-ST-M8x1-ACDIN 908-ST-M8x1-AADIN 908-ST-M8x1-ANDIN 908-A4-M8x1-ADIN 908-A4-M8x1-ACDIN 908-A4-M8x1-AADIN 908-A4-M8x1-ANDIN 908-ST-M10x1-ADIN 908-ST-M10x1-ACDIN 908-ST-M10x1-AADIN 908-ST-M10x1-ANDIN 908-A4-M10x1-ADIN 908-A4-M10x1-ACDIN 908-A4-M10x1-AADIN 908-A4-M10x1-ANDIN 908-ST-G1/8-ADIN 908-ST-G1/8-ACDIN 908-ST-G1/8-AADIN 908-ST-G1/8-ANDIN 908-A4-G1/8-ADIN 908-A4-G1/8-ACDIN 908-A4-G1/8-AADIN 908-A4-G1/8-ANDIN 908-ST-M12x1,5-ADIN 908-ST-M12x1,5-ACDIN 908-ST-M12x1,5-AADIN 908-ST-M12x1,5-ANDIN 908-A4-M12x1,5-ADIN 908-A4-M12x1,5-ACDIN 908-A4-M12x1,5-AADIN 908-A4-M12x1,5-ANDIN 908-ST-G1/4-ADIN 908-ST-G1/4-ACDIN 908-ST-G1/4-AADIN 908-ST-G1/4-ANDIN 908-A4-G1/4-ADIN 908-A4-G1/4-ACDIN 908-A4-G1/4-AADIN 908-A4-G1/4-ANDIN 908-ST-M14x1,5-ADIN 908-ST-M14x1,5-ACDIN 908-ST-M14x1,5-AADIN 908-ST-M14x1,5-ANDIN 908-A4-M14x1,5-ADIN 908-A4-M14x1,5-ACDIN 908-A4-M14x1,5-AADIN 908-A4-M14x1,5-ANDIN 908-ST-M16x1,5-ADIN 908-ST-M16x1,5-ACDIN 908-ST-M16x1,5-AADIN 908-ST-M16x1,5-ANDIN 908-A4-M16x1,5-ADIN 908-A4-M16x1,5-ACDIN 908-A4-M16x1,5-AADIN 908-A4-M16x1,5-ANDIN 908-ST-G3/8-ADIN 908-ST-G3/8-ACDIN 908-ST-G3/8-AADIN 908-ST-G3/8-ANDIN 908-A4-G3/8-ADIN 908-A4-G3/8-ACDIN 908-A4-G3/8-AADIN 908-A4-G3/8-ANDIN 908-ST-M18x1,5-ADIN 908-ST-M18x1,5-ACDIN 908-ST-M18x1,5-AADIN 908-ST-M18x1,5-ANDIN 908-A4-M18x1,5-ADIN 908-A4-M18x1,5-ACDIN 908-A4-M18x1,5-AADIN 908-A4-M18x1,5-ANDIN 908-ST-M20x1,5-ADIN 908-ST-M20x1,5-ACDIN 908-ST-M20x1,5-AADIN 908-ST-M20x1,5-ANDIN 908-A4-M20x1,5-ADIN 908-A4-M20x1,5-ACDIN 908-A4-M20x1,5-AADIN 908-A4-M20x1,5-ANDIN 908-ST-G1/2-ADIN 908-ST-G1/2-ACDIN 908-ST-G1/2-AADIN 908-ST-G1/2-ANDIN 908-A4-G1/2-ADIN 908-A4-G1/2-ACDIN 908-A4-G1/2-AADIN 908-A4-G1/2-ANDIN 908-ST-M22x1,5-ADIN 908-ST-M22x1,5-ACDIN 908-ST-M22x1,5-AADIN 908-ST-M22x1,5-ANDIN 908-A4-M22x1,5-ADIN 908-A4-M22x1,5-ACDIN 908-A4-M22x1,5-AADIN 908-A4-M22x1,5-ANDIN 908-ST-M24x1,5-ADIN 908-ST-M24x1,5-ACDIN 908-ST-M24x1,5-AADIN 908-ST-M24x1,5-ANDIN 908-A4-M24x1,5-ADIN 908-A4-M24x1,5-ACDIN 908-A4-M24x1,5-AADIN 908-A4-M24x1,5-ANDIN 908-ST-M26x1,5-ADIN 908-ST-M26x1,5-ACDIN 908-ST-M26x1,5-AADIN 908-ST-M26x1,5-ANDIN 908-ST-M27x2-ADIN 908-ST-M27x2-ACDIN 908-ST-M27x2-AADIN 908-ST-M27x2-ANDIN 908-ST-G3/4-ADIN 908-ST-G3/4-ACDIN 908-ST-G3/4-AADIN 908-ST-G3/4-ANDIN 908-A4-G3/4-ADIN 908-A4-G3/4-ACDIN 908-A4-G3/4-AADIN 908-A4-G3/4-ANDIN 908-ST-M30x1,5-ADIN 908-ST-M30x1,5-ACDIN 908-ST-M30x1,5-AADIN 908-ST-M30x1,5-ANDIN 908-ST-M33x2-ADIN 908-ST-M33x2-ACDIN 908-ST-M33x2-AADIN 908-ST-M33x2-ANDIN 908-ST-G1-ADIN 908-ST-G1-ACDIN 908-ST-G1-AADIN 908-ST-G1-ANDIN 908-A4-G1-ADIN 908-A4-G1-ACDIN 908-A4-G1-AADIN 908-A4-G1-ANDIN 908-ST-M42x2-ADIN 908-ST-M42x2-ACDIN 908-ST-M42x2-AADIN 908-ST-M42x2-ANDIN 908-ST-G11/4-ADIN 908-ST-G11/4-ACDIN 908-ST-G11/4-AADIN 908-ST-G11/4-ANDIN 908-A4-G11/4-ADIN 908-A4-G11/4-ACDIN 908-A4-G11/4-AADIN 908-A4-G11/4-ANDIN 908-ST-M48x2-ADIN 908-ST-M48x2-ACDIN 908-ST-M48x2-AADIN 908-ST-M48x2-ANDIN 908-ST-G11/2-ADIN 908-ST-G11/2-ACDIN 908-ST-G11/2-AADIN 908-ST-G11/2-ANDIN 908-A4-G11/2-ADIN 908-A4-G11/2-ACDIN 908-A4-G11/2-AADIN 908-A4-G11/2-AN