GN 1140 Casquillos de retención Acero inoxidable, para pasadores de bloqueo de bolas/pasadores de fijación

Casquillos de retención GN 1140: Acero inoxidable, para pasadores de bloqueo de bolas/pasadores de fijación
Tipo: B - con collar

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los casquillos de retención GN 1140 están diseñados para pasadores de bloqueo de bolas, como los GN 113.3, o para pasadores de fijación, como los GN 114.2. Se usan cuando el grosor de la pared existente es fino o para instalación en orificios ciegos. También proporcionan refuerzo cuando el pasador de fijación o el pasador de bloqueo de bolas se usan con materiales blandos y sensibles.

El tipo B establece una profundidad de atornillamiento definida, debido al collar. El tipo S con cabeza avellanada permite una instalación centrada y a ras en un orificio fácil de crear.
Los casquillos de retención sirven para los siguientes pasadores de fijación y pasadores de bloqueo de bolas: GN 113.3, GN 113.4, GN 113.5, GN 113.6, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 113.11, GN 113.12, GN 113.30, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.2, GN 124.3, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6

Especificación

Acero inoxidable AISI 303NI


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 1140 Casquillos de retención, acero inoxidable, para pasadores de bloqueo de bolas/pasadores de fijación Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bcon collar
Scon cabeza avellanada
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4d5d6l1l2l3swt1t2t3
5 +0,10/+0,02M 1216189,46,516,52124101,517,5
6 +0,10/+0,02M 14182011,48,217,52325102,518,5
8 +0,10/+0,02M 1620221311,119,5253610320,5
10 +0,15/+0,05M 20252716,413,421,5283810422
12 +0,15/+0,05M 24303219,615,429,53941020533,5
16 +0,15/+0,05M 3036382520,333,54341020736,5

Estructura y precio

Diámetro d1
Rosca d2
Tipo


Material

Diámetro d1
Rosca d2
Tipo


Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,89
más IVA 1,50 €
bruto 9,39 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,12 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,014 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 1140-5-M12-B-NIGN 1140-5-M12-S-NIGN 1140-6-M14-B-NIGN 1140-6-M14-S-NIGN 1140-8-M16-B-NIGN 1140-8-M16-S-NIGN 1140-10-M20-B-NIGN 1140-10-M20-S-NIGN 1140-12-M24-B-NIGN 1140-12-M24-S-NIGN 1140-16-M30-B-NIGN 1140-16-M30-S-NI