GN 1140 Douilles de maintien Inox, pour broches à billes/broches de centrage

GN 1140 Douilles de maintien, inox, pour broches à billes/broches de centrage Type: B - avec collier
Type: B - avec collier

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les douilles de maintien GN 1140 sont conçues pour les broches à billes, telles que les modèles GN 113.3, ou les broches de centrage GN 114.2. Elles sont utilisées lorsque la paroi existante est de faible épaisseur ou pour l'installation dans un trou borgne. Elles servent également de renfort lorsque la broche de centrage ou la broche à billes est utilisée avec un matériau souple et délicat.

Le collier du type B définit la profondeur de vissage. Le type S à tête fraisée permet le centrage et l'encastrement dans un trou pouvant être aisément percé.
Les douilles de maintien sont adaptées aux broches de centrage et aux broches à billes suivantes : GN 113.3, GN 113.4, GN 113.5, GN 113.6, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 113.11, GN 113.12, GN 113.30, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.2, GN 124.3, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6

Spécifications

Inox AISI 303NI


RoHS

Masquer schéma technique
GN 1140 Douilles de maintien, inox, pour broches à billes/broches de centrage schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bavec collier
Sà tête fraisée
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4d5d6l1l2l3swt1t2t3
5 +0,10/+0,02M 1216189,46,516,52124101,517,5
6 +0,10/+0,02M 14182011,48,217,52325102,518,5
8 +0,10/+0,02M 1620221311,119,5253610320,5
10 +0,15/+0,05M 20252716,413,421,5283810422
12 +0,15/+0,05M 24303219,615,429,53941020533,5
16 +0,15/+0,05M 3036382520,333,54341020736,5

Configuration et prix

Diamètre d1
Filetage d2
Type


Matériau

Diamètre d1
Filetage d2
Type


Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,89
plus TVA 1,50 €
brute 9,39 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,12 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,014 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 1140-5-M12-B-NIGN 1140-5-M12-S-NIGN 1140-6-M14-B-NIGN 1140-6-M14-S-NIGN 1140-8-M16-B-NIGN 1140-8-M16-S-NIGN 1140-10-M20-B-NIGN 1140-10-M20-S-NIGN 1140-12-M24-B-NIGN 1140-12-M24-S-NIGN 1140-16-M30-B-NIGN 1140-16-M30-S-NI