GN 43 Säätöjalat Ruostumaton teräs, kiinnityskorvakkeella, pisaranmuotoinen

Säätöjalat GN 43: Ruostumaton teräs, kiinnityskorvakkeella, pisaranmuotoinen
Tyyppi (alusta): D0 - ilman kumialustaa
Versio (ruuvi): V - ilman mutteria, ulkokuusio yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 43 -säätöjalkoja käytetään aggressiivisissa ympäristöissä. Aluslevyjen ja säädettävien karaversioiden runsailla yhdistelmävaihtoehdoilla näitä säätöjalkoja on mahdollista käyttää kaikissa tilanteissa.

Säätöjalat voidaan ruuvata asennuspintaan käyttämällä kiinnityskorvaketta, mikä estää sivusuuntaisen siirtymisen. Lisäksi kumialustalla varustetut tyypit suojaavat herkkiä pintoja.

Säätöjalat toimitetaan täysin koottuina eikä niitä voi purkaa.

Tekninen eritelmä

Aluslevy paljas, hiottu
Ruostumaton teräs AISI 304


Kierrekanta
Ruostumaton teräs AISI 303


Kuusiomutteri ISO 4032
Ruostumaton teräs


Kumialusta

  • asetus napsauttamalla
  • musta, TPE (Santoprene^® ^)
    ≈ 80 Shore A

Kumialusta

  • vulkanoitu
  • musta, NBR (Perbunan®)
    70±5 Shore A

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 43 Säätöjalat, ruostumaton teräs, kiinnityskorvakkeella, pisaranmuotoinen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi (alusta)

D0ilman kumialustaa
D1kumialustalla, napsautettu kiinni, musta
D3kumialustalla, vulkanoitu, musta

Versio (ruuvi)

Silman mutteria, ulkokuusio pohjassa
SKmutterilla, ulkokuusio pohjassa
Tilman mutteria, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
TKmutterilla, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
Uilman mutteria, kuusiokolo yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
UKmutterilla, kuusiokolo yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
Vilman mutteria, ulkokuusio yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
VKmutterilla, ulkokuusio yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
Wsäädettävällä holkilla, kierre peitetty, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
Xulkokuusio sisäkierteellä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1
Versio
S / SK

Versio
T / TK ja U / UK
l2
Versio
V / VK
l3
Versio
W
l7
Versio
X
d3h1h6l8mrs
50M 8405063---------------25132,546045152
50M 10506080100--------------28132,546045152
50M 126080100125--------------32132,546045152
50M 16----75100125150200250--------37132,546045152
60M 8405063---------------25132,54,56550152
60M 10506080100--------------28132,54,56550152
60M 126080100125--------------32132,54,56550152
60M 16----751001251502002507510012515011013516018537132,54,56550152
80M 8405063---------------2613358570152
80M 10506080100--------------2913358570152
80M 126080100125--------------3213358570152
80M 16----75100125150200250751001251501101351601853813358570152
80M 20----751001251502002501001251502001341591842344513358570152
80M 24----100125150200300-100150200-159209259--13358570152
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d5h3h4h5l4l5l6A/F1A/F2A/F3A/F4A/F5A/F6A/F7t
50M 8-11-----17-----148
50M 10-11-----17-----1410
50M 12-11-----17-----1712
50M 16--1714----128---2216
60M 8-11-----17-----148
60M 10-11-----17-----1410
60M 12-11-----17-----1712
60M 1624-1714454529-1281012202216
80M 8-12-----17-----148
80M 10-12-----17-----1410
80M 12-12-----17-----1712
80M 1624-1815454529-1281012202216
80M 2030-1815565637-15101316242720
80M 2435-2118676742-1912172030--
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Kuormitusluokitus in kN
Versio S / SK

Versio T / TK / U / UK

Versio V / VK

Versio W

Versio X
50M 88---8
50M 1014---14
50M 1214---14
50M 16-14--14
60M 88---8
60M 1014---14
60M 1216---16
60M 16-16161616
80M 88---8
80M 1014---14
80M 1220---20
80M 16-20202020
80M 20-20202020
80M 24-222222-

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1 (S / SK)
Pituus l1 (T / TK / U / UK)
Pituus l2 (V / VK)
Pituus l3 (W)
Pituus l7 (X)
Tyyppi (alusta)



Versio (ruuvi)










Eritelmät

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1 (S / SK)
Pituus l1 (T / TK / U / UK)
Pituus l2 (V / VK)
Pituus l3 (W)
Pituus l7 (X)
Tyyppi (alusta)



Versio (ruuvi)










Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,13
plus ALV 0,97 €
brutto 6,10 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,11 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,082 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098