GN 43 Pieds de machine en inox Inox, avec patte de fixation en forme de goutte

GN 43 Pieds de machine, inox, avec patte de fixation en forme de goutte Type (base): D0 - sans sous-couche en caoutchouc
Version (vis): V - sans écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas
Type (base): D0 - sans sous-couche en caoutchouc
Version (vis): V - sans écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les pieds de machine GN 43 sont destinés à des environnements agressifs. Le grand choix de combinaisons de plaques de base et des versions de broche réglable permettent d'utiliser ces pieds tous toutes situations.

Les pieds de machine peuvent être vissés sur la surface de montage à l'aide de la patte de fixation qui empêche tout déplacement latéral. De plus, les types comportant la sous-couche en caoutchouc protègent les surfaces sensibles.

Les pieds de machine sont livrés entièrement assemblés et ne sont pas amovibles.

Spécifications

Plaque de base, blanc rectifié
Inox AISI 304


Tige filetée
Inox AISI 303


Écrou à 6 pans ISO 4032
Inox


Capuchon en caoutchouc

  • clipsé
  • noir, TPE (Santoprene®)
    ≈ 80 Shore A

Sous-couche en caoutchouc

  • vulcanisé
  • noir, NBR (Perbunan®)
    70 ±5 Shore A

RoHS

Masquer schéma technique
GN 43 Pieds de machine, inox, avec patte de fixation en forme de goutte schéma

Options d'article/Tableau

Type (base)

D0sans sous-couche en caoutchouc
D1avec sous-couche en caoutchouc, clipsé, noir
D3avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir

Version (vis)

Ssans écrou hexagonal externe en bas
SKavec écrou externe hexagonal externe en bas
Tsans écrou, clé plate en bas
TKavec écrou, clé plate en bas
Usans écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas
UKavec écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas
Vsans écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas
VKavec écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas
Wavec manchon réglable, filetage couvert, clé plate en bas
Xhexagone externe, filetage femelle
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1
Version
S/SK

Version
T/TK et U/UK
l2
Version
V/VK
l3
Version
W
l7
Version
X
d3h1h6l8mrs
50M 8405063---------------25132,546045152
50M 10506080100--------------28132,546045152
50M 126080100125--------------32132,546045152
50M 16----75100125150200250--------37132,546045152
60M 8405063---------------25132,54,56550152
60M 10506080100--------------28132,54,56550152
60M 126080100125--------------32132,54,56550152
60M 16----751001251502002507510012515011013516018537132,54,56550152
80M 8405063---------------2613358570152
80M 10506080100--------------2913358570152
80M 126080100125--------------3213358570152
80M 16----75100125150200250751001251501101351601853813358570152
80M 20----751001251502002501001251502001341591842344513358570152
80M 24----100125150200300-100150200-159209259--13358570152
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d5h3h4h5l4l5l6A/F1A/F2A/F3A/F4A/F5A/F6A/F7t
50M 8-11-----17-----148
50M 10-11-----17-----1410
50M 12-11-----17-----1712
50M 16--1714----128---2216
60M 8-11-----17-----148
60M 10-11-----17-----1410
60M 12-11-----17-----1712
60M 1624-1714454529-1281012202216
80M 8-12-----17-----148
80M 10-12-----17-----1410
80M 12-12-----17-----1712
80M 1624-1815454529-1281012202216
80M 2030-1815565637-15101316242720
80M 2435-2118676742-1912172030--
Afficher/Masquer colonnes
d1d2Capacité de charge in kN
Version S / SK

Version T / TK / U / UK

Version V / VK

Version W

Version X
50M 88---8
50M 1014---14
50M 1214---14
50M 16-14--14
60M 88---8
60M 1014---14
60M 1216---16
60M 16-16161616
80M 88---8
80M 1014---14
80M 1220---20
80M 16-20202020
80M 20-20202020
80M 24-222222-

Configuration et prix

Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (T/TK/U/UK)
Longueur l2 (V/VK)
Longueur l3 (W)
Longueur l7 (X)
Type (base)



Version (vis)










Caractéristiques

Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (T/TK/U/UK)
Longueur l2 (V/VK)
Longueur l3 (W)
Longueur l7 (X)
Type (base)



Version (vis)










Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,13
plus TVA 0,97 €
brute 6,10 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,11 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,082 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.