GN 43 Stellfüße Edelstahl, mit Befestigungslasche, Tropfenform

Produktbild

GN 43 Stellfüße, Edelstahl, mit Befestigungslasche, Tropfenform Form (Fußteller): D0 - ohne Gummiauflage
Spindelvariante: V - ohne Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten
Form (Fußteller): D0 - ohne Gummiauflage
Spindelvariante: V - ohne Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten
GN 43 Stellfüße, Edelstahl, mit Befestigungslasche, Tropfenform Form (Fußteller): D0 - ohne Gummiauflage
Spindelvariante: V - ohne Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten GN 43 Stellfüße, Edelstahl, mit Befestigungslasche, Tropfenform Form (Fußteller): D3 - mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz
Spindelvariante: SK - mit Mutter, Außensechskant unten GN 43 Stellfüße, Edelstahl, mit Befestigungslasche, Tropfenform Form (Fußteller): D3 - mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz
Spindelvariante: W - mit Verstellhülse, abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten GN 43 Stellfüße, Edelstahl, mit Befestigungslasche, Tropfenform Form (Fußteller): D3 - mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz
Spindelvariante: X - Außensechskant mit Innengewinde
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Stellfüße GN 43 sind für den Einsatz in aggressiven Umgebungen vorgesehen. Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Fußteller- und Verstellspindelvarianten machen diese Gelenkfüße universell einsetzbar.

Durch die Befestigungslasche lassen sich die Stellfüße mit der Aufstellfläche verschrauben, wodurch ein seitliches Verschieben verhindert wird. Die Formen mit Gummiauflage schützen zudem empfindliche Oberflächen.

Die Gelenkfüße werden komplett montiert geliefert und sind nicht demontierbar.

Ausführung

Fußteller blank, gleitgeschliffen
Edelstahl 1.4301 (A2)


Verstellspindel
Edelstahl 1.4305 (A1)


Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl A2


Gummiauflage

  • aufgeklipst
  • schwarz, TPE (Santoprene®)
    ≈ 80 Shore A

Gummiauflage

  • aufvulkanisiert
  • schwarz, NBR (Perbunan®)
    70±5 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 43 Stellfüße, Edelstahl, mit Befestigungslasche, Tropfenform Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form (Fußteller)

D0ohne Gummiauflage
D1mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz
D3mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz

Spindelvariante

Sohne Mutter, Außensechskant unten
SKmit Mutter, Außensechskant unten
Tohne Mutter, Schlüsselfläche unten
TKmit Mutter, Schlüsselfläche unten
Uohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
UKmit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
Vohne Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten
VKmit Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten
Wmit Verstellhülse, abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten
XAußensechskant mit Innengewinde
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1
Ausführung
S / SK

Ausführung
T / TK und U / UK
l2
Ausführung
V / VK
l3
Ausführung
W
l7
Ausführung
X
d3h1h6l8mrs
50M 8405063---------------25132,546045152
50M 10506080100--------------28132,546045152
50M 126080100125--------------32132,546045152
50M 16----75100125150200250--------37132,546045152
60M 8405063---------------25132,54,56550152
60M 10506080100--------------28132,54,56550152
60M 126080100125--------------32132,54,56550152
60M 16----751001251502002507510012515011013516018537132,54,56550152
80M 8405063---------------2613358570152
80M 10506080100--------------2913358570152
80M 126080100125--------------3213358570152
80M 16----75100125150200250751001251501101351601853813358570152
80M 20----751001251502002501001251502001341591842344513358570152
80M 24----100125150200300-100150200-159209259--13358570152
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d5h3h4h5l4l5l6sw1sw2sw3sw4sw5sw6sw7t
50M 8-11-----17-----148
50M 10-11-----17-----1410
50M 12-11-----17-----1712
50M 16--1714----128---2216
60M 8-11-----17-----148
60M 10-11-----17-----1410
60M 12-11-----17-----1712
60M 1624-1714454529-1281012202216
80M 8-12-----17-----148
80M 10-12-----17-----1410
80M 12-12-----17-----1712
80M 1624-1815454529-1281012202216
80M 2030-1815565637-15101316242720
80M 2435-2118676742-1912172030--
Spalten ein-/ausblenden
d1d2Statische Belastbarkeit in kN
Ausführung S / SK

Ausführung T / TK / U / UK

Ausführung V / VK

Ausführung W

Ausführung X
50M 88---8
50M 1014---14
50M 1214---14
50M 16-14--14
60M 88---8
60M 1014---14
60M 1216---16
60M 16-16161616
80M 88---8
80M 1014---14
80M 1220---20
80M 16-20202020
80M 20-20202020
80M 24-222222-

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1 (S/SK)
Länge l1 (T/TK/U/UK)
Länge l2 (V/VK)
Länge l3 (W)
Länge l7 (X)
Form (Fußteller)



Spindelvariante










Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,13
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,97 €
brutto 6,10 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,11 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,082 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...