GN 43 Piedini di livellamento Acciaio INOX AISI 304, con aletta di fissaggio, a forma di goccia

GN 43 Piedini di livellamento, acciaio INOX, con aletta di fissaggio, a forma di goccia Tipo (base): D0 - Senza disco antiscivolo
Versione (vite): V - Senza dado, esagono esterno in alto e sede per chiave in basso
Tipo (base): D0 - Senza disco antiscivolo
Versione (vite): V - Senza dado, esagono esterno in alto e sede per chiave in basso

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I piedini di livellamento GN 43 sono destinati all'uso in ambienti aggressivi. Combinando le varie versioni di piastra base e albero regolabile, questi piedini di livellamento possono essere utilizzati in qualunque situazione.

I piedini di livellamento possono essere avvitati alla superficie di montaggio utilizzando l'aletta di fissaggio che ne impedisce lo spostamento laterale. Inoltre, i tipi con disco antiscivolo proteggono le superfici più delicate.

I piedini di livellamento vengono forniti completamente assemblati e non sono rimovibili.

Specifiche

Piastra liscia, rettificata
Acciaio INOX AISI 304


Stelo filettato
Acciaio INOX AISI 303


Dado esagonale ISO 4032
Acciaio INOX


Disco antiscivolo

  • Con aggancio a clip
  • Nero, TPE (Santoprene®)
    ≈ 80 Shore A

Disco antiscivolo

  • Vulcanizzata
  • Nero, NBR (Perbunan®)
    70±5 Shore A

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 43 Piedini di livellamento, acciaio INOX, con aletta di fissaggio, a forma di goccia disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo (base)

D0Senza disco antiscivolo
D1Con disco antiscivolo, con aggancio a clip, colore nero
D3Con disco antiscivolo, vulcanizzata, colore nero

Versione (vite)

SSenza dado, esagono esterno in basso
SKCon dado, esagono esterno in basso
TSenza dado, sede per chiave in basso
TKCon dado, sede per chiave in basso
USenza dado, esagono interno in alto e sede per chiave in basso
UKCon dado, esagono interno in alto e sede per chiave in basso
VSenza dado, esagono esterno in alto e sede per chiave in basso
VKCon dado, esagono esterno in alto e sede per chiave in basso
WCon bussola regolabile, filettatura coperta e sede per chiave in basso
XEsagono esterno con filettatura interna
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1
Versione
S / SK

Versione
T / TK e U / UK
l2
Versione
V / VK
l3
Versione
W
l7
Versione
X
d3h1h6l8mrs
50M 8405063---------------25132,546045152
50M 10506080100--------------28132,546045152
50M 126080100125--------------32132,546045152
50M 16----75100125150200250--------37132,546045152
60M 8405063---------------25132,54,56550152
60M 10506080100--------------28132,54,56550152
60M 126080100125--------------32132,54,56550152
60M 16----751001251502002507510012515011013516018537132,54,56550152
80M 8405063---------------2613358570152
80M 10506080100--------------2913358570152
80M 126080100125--------------3213358570152
80M 16----75100125150200250751001251501101351601853813358570152
80M 20----751001251502002501001251502001341591842344513358570152
80M 24----100125150200300-100150200-159209259--13358570152
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d5h3h4h5l4l5l6A/F1A/F2A/F3A/F4A/F5A/F6A/F6t
50M 8-11-----17-----148
50M 10-11-----17-----1410
50M 12-11-----17-----1712
50M 16--1714----128---2216
60M 8-11-----17-----148
60M 10-11-----17-----1410
60M 12-11-----17-----1712
60M 1624-1714454529-1281012202216
80M 8-12-----17-----148
80M 10-12-----17-----1410
80M 12-12-----17-----1712
80M 1624-1815454529-1281012202216
80M 2030-1815565637-15101316242720
80M 2435-2118676742-1912172030--
Mostra / Nascondi colonne
d1d2Carico statico in kN
Versione S / SK

Versione T / TK / U / UK

Versione V / VK

Versione W

Versione X
50M 88---8
50M 1014---14
50M 1214---14
50M 16-14--14
60M 88---8
60M 1014---14
60M 1216---16
60M 16-16161616
80M 88---8
80M 1014---14
80M 1220---20
80M 16-20202020
80M 20-20202020
80M 24-222222-

Selezione e configurazione articolo

Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza l1 (S/SK)
Lunghezza l1 (T/TK/U/UK)
Lunghezza l2 (V/VK)
Lunghezza l3 (W)
Lunghezza l7 (X)
Tipo (base)



Versione (vite)










Specifiche

Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza l1 (S/SK)
Lunghezza l1 (T/TK/U/UK)
Lunghezza l2 (V/VK)
Lunghezza l3 (W)
Lunghezza l7 (X)
Tipo (base)



Versione (vite)










Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,13
più IVA 0,97 €
lordo 6,10 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,11 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,082 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098