GN 479 Sensorhalter Edelstahl, für Anbau-Klemmhalter GN 478 / GN 484

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Die Edelstahl-Sensorhalter GN 479 dienen zur Aufnahme von Sensoren, die mit zwei Kontermuttern befestigt werden.

Die Befestigungsbohrung ist auf die Zentralgewinde von Anbau-Klemmhaltern GN 478 und Anbau-Laschen-Klemmhaltern GN 484 abgestimmt. Bei k=30 erlauben die kreuzförmig angeordneten Langlöcher eine zusätzliche Justierbarkeit und die Verwendung von zwei Befestigungsschrauben (gehören nicht zu Lieferumfang).

Ausführung

  • Edelstahl
    • nichtrostend, 1.4305
    • matt gestrahlt

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 479 Sensorhalter Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
dk
B 816
B 830
B 1216
B 1230
B 1816
B 1830
B 3030

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d
Länge k
Bohrung d
Länge k

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,15
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,41 €
brutto 2,56 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
GN 479-B8-16GN 479-B8-30GN 479-B12-16GN 479-B12-30GN 479-B18-16GN 479-B18-30GN 479-B30-30