GN 479 Squadrette porta dispositivo in acciaio INOX per morsetti per fissaggio squadrette GN 478 / GN 484

Foto

GN 479 Squadrette porta dispositivo in acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le squadrette porta dispositivo in acciaio INOX GN 479 sono progettate per trattenere i sensori fissati con due controdadi.

Il foro di fissaggio si adatta alla filettatura centrale dei morsetti per fissaggio squadrette GN 478 e dei morsetti girevoli per fissaggio squadrette GN 484. Per k=30, i fori asolati a croce offrono una regolazione più precisa e consentono di utilizzare due viti di montaggio (non incluse nella dotazione).

Specifiche

  • Acciaio INOX AISI 303
    Finitura matt da sabbiatura

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 479 Squadrette porta dispositivo in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
dk
B 816
B 830
B 1216
B 1230
B 1816
B 1830
B 3030

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Foro alesato d
Lunghezza k

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,15
più IVA 0,41 €
lordo 2,56 €
In magazzino
Peso: 0,009 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 479-B8-16GN 479-B8-30GN 479-B12-16GN 479-B12-30GN 479-B18-16GN 479-B18-30GN 479-B30-30

Anche questo potrebbe interessarti...