GN 616.1 Jousitapit Ruostumaton teräs, tiivistetyllä pultilla

GN 616.1 Jousitapit, ruostumaton teräs, tiivistetyllä pultilla
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 616.1 -jousitappeja käytetään lukitsemiseen sekä puristus- ja kiinnipitämistarkoituksiin. Tiiviste estää nesteiden ja lian pääsyn.

Tapin sivulla olevaa halkiota käytetään taskureikiin ruuvaamiseen. Tätä varten on saatavissa asennustyökalut GN 611.5 (ks. taulukko).

Tekninen eritelmä

Kotelo
Ruostumaton teräs AISI 303


Pultti
Ruostumaton teräs AISI 303


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 303


Tiiviste
Akryylinitriittibutadieeni-kumi (NBR)


RoHS

Lisävaruste

Asennustyökalut GN 611.5 (Artikel-Nr. siehe Tabelle)

Piilota tekninen piirros
GN 616.1 Jousitapit, ruostumaton teräs, tiivistetyllä pultilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SNRuostumaton teräs, standardi jousikuorma
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus lw
puristus
Jousikuorma N ≈
alussa

lopussa
Koodinro.
Asennustyökalu
M 83,8263924GN 611.5-M10
M 104283,51530GN 611.5-M10
M 1263542450GN 611.5-M12
M 167,54053658GN 611.5-M16

Koonti ja hinta

Kierre d1
Tyyppi

Eritelmät

Kierre d1
Tyyppi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,37
plus ALV 1,59 €
brutto 9,96 €
Varastossa
Paino: 0,006 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.
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
GN 616.1-M8-SNGN 616.1-M10-SNGN 616.1-M12-SNGN 616.1-M16-SN