GN 616.2 Jousitapit Teräs / ruostumaton teräs / muovi, kauluksella, kuulalla, etu-uralla

Jousitapit GN 616.2: Teräs / ruostumaton teräs / muovi, kauluksella, kuulalla, etu-uralla
Tyyppi: NI - Kotelo ruostumatonta terästä, kuula ruostumatonta terästä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Jousitappeja GN 616.2 käytetään lukitsemiseen sekä kiinnityöntö- ja poistyöntötoimintoihin.

Tapin sivulla olevaa uraa käytetään taskureikiin ruuvaamiseen. Saatavissa on asennustyökalu GN 611.2 (ks. taulukko).

Tekninen eritelmä

Tyyppi ST

  • Kotelo terästä, mustattu
  • Kuula ruostumaton teräs AISI 303, karkaistu

Tyyppi NI

  • Kotelo ruostumatonta terästä AISI 303
  • Kuula ruostumaton teräs AISI 303, karkaistu

Tyyppi KU

  • Kotelo muovia, polyasetaali (POM)
    • Käyttölämpötila –30 °C – +50 °C
    • Sininen
  • Kuula ruostumatonta terästä AISI 420C, karkaistu

Tyyppi KD

  • Kotelo muovia, polyasetaali (POM)
    • Käyttölämpötila –30 °C – +50 °C
    • Sininen
  • Kuula muovia, polyasetaali (POM), valkoinen

Jousi
Ruostumaton teräs AISI 302


RoHS

Lisävaruste

Asennustyökalut GN 611.2

Piilota tekninen piirros
GN 616.2 Jousitapit, teräs / ruostumaton teräs / muovi, kauluksella, kuulalla, etu-uralla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

STKotelo terästä, kuula ruostumatonta terästä
NIKotelo ruostumatonta terästä, kuula ruostumatonta terästä
KUKotelo muovia, kuula ruostumatonta terästä
KDKotelo muovia, kuula muovia
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
ST / NI

KU / KD
d3 -0,1l1l2 -0,1±0,1
Puristus
Jousikuorma N ≈
ST / NI
Alussa


Lopussa

KU / KD
Alussa


Lopussa
Koodinro.
asennustyökalu
M 4225,540,60,61,73,92,13,9GN 611.2-M4
M 533750,80,82,94,53,24,5GN 611.2-M5
M 63,53,586113,68,74,18,7GN 611.2-M6
M 8551071,51,65,410,25,710,2GN 611.2-M8
M 106,356,51291,51,97,417,59,217,2GN 611.2-M10
M 12881411,51,52,410,822,311,222,3GN 611.2-M12

Koonti ja hinta

Kierre d1
Tyyppi




Kierre d1
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,91
plus ALV 0,74 €
brutto 4,65 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
GN 616.2-M4-STGN 616.2-M4-NIGN 616.2-M4-KUGN 616.2-M4-KDGN 616.2-M5-STGN 616.2-M5-NIGN 616.2-M5-KUGN 616.2-M5-KDGN 616.2-M6-STGN 616.2-M6-NIGN 616.2-M6-KUGN 616.2-M6-KDGN 616.2-M8-STGN 616.2-M8-NIGN 616.2-M8-KUGN 616.2-M8-KDGN 616.2-M10-STGN 616.2-M10-NIGN 616.2-M10-KUGN 616.2-M10-KDGN 616.2-M12-STGN 616.2-M12-NIGN 616.2-M12-KUGN 616.2-M12-KD