GN 616.1 Pressori a molla Acciaio INOX, con puntale a tenuta

GN 616.1 Pressori a molla in acciaio INOX, con puntale a tenuta
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I pressori a molla GN 616.1 vengono utilizzati per il bloccaggio e per funzioni di compressione e sblocco. La guarnizione di tenuta impedisce l'ingresso di liquidi e sporco.

La fessura sul lato del puntale viene utilizzata per l'avvitatura nei fori ciechi. A questo scopo è disponibile un attrezzi di montaggio con codice GN 611.5 (vedere tabella).

Specifiche

Corpo di contenimento
Acciaio INOX AISI 303


Bullone
Acciaio INOX AISI 303


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 303


Guarnizione di tenuta
Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)


RoHS

Accessorio

Attrezzi di montaggio GN 611.5 (Artikel-Nr. siehe Tabelle)

Nascondi disegno tecnico
GN 616.1 Pressori a molla in acciaio INOX, con puntale a tenuta disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SNAcciaio INOX, carico della molla standard
Mostra / Nascondi colonne
d1d2Lunghezza lw
Compressione
Carico molla in N ≈
Iniziale

Finale
Codice
Attrezzo di montaggio
M 83,8263924GN 611.5-M10
M 104283,51530GN 611.5-M10
M 1263542450GN 611.5-M12
M 167,54053658GN 611.5-M16

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Tipo

Specifiche

Filettatura d1
Tipo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,37
più IVA 1,59 €
lordo 9,96 €
In magazzino
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 616.1-M8-SNGN 616.1-M10-SNGN 616.1-M12-SNGN 616.1-M16-SN