GN 616.1 Federnde Druckstücke Edelstahl, mit abgedichtetem Bolzen

GN 616.1 Federnde Druckstücke, Edelstahl, mit abgedichtetem Bolzen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Federnde Druckstücke GN 616.1 werden zur Arretierung sowie für An- und Abdrückfunktionen verwendet. Durch die Dichtung wird das Eindringen von Flüssigkeit und Schmutz verhindert.

Der Schlitz auf der Druckbolzenseite dient zum Einschrauben in Sacklöcher. Hierzu ist unter GN 611.5 ein Montagewerkzeug lieferbar (siehe Tabelle).

Ausführung

Gehäuse
Edelstahl 1.4305


Druckbolzen
Edelstahl 1.4305


Druckfeder
Edelstahl 1.4305


Dichtung
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


RoHS

Zubehör

Montagewerkzeuge GN 611.5 (Artikel-Nr. siehe Tabelle)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 616.1 Federnde Druckstücke, Edelstahl, mit abgedichtetem Bolzen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SNEdelstahl, normaler Federdruck
Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge lw
Federweg
Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
Artikel-Nr. für
Montagewerkzeug
M 83,8263924GN 611.5-M10
M 104283,51530GN 611.5-M10
M 1263542450GN 611.5-M12
M 167,54053658GN 611.5-M16

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Form

Ausführungen

Gewinde d1
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,37
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,59 €
brutto 9,96 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 616.1-M8-SNGN 616.1-M10-SNGN 616.1-M12-SNGN 616.1-M16-SN