GN 6473.1 Profilés de retenue pour segments de guidage latéraux GN 6473, inox

GN 6473.1 Profilés de retenue, pour segments de guidage latéraux GN 6473, inox Type: O - Ouvert
Original design PRA-GLB / PRB-GLB
Type: O - Ouvert

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les profilés de retenue GN 6473.1 permettent de fixer les segments de guidage latéraux GN 6473. Les éléments de liaison GN 6473.2 sont destinés à assembler différentes sections de convoyeurs et autres.

Les profilés de retenue de type G peuvent être installés sans altération. Pour le type O, les alésages doivent être réalisés par l'utilisateur selon les besoins.

Les profilés de retenue sont livrés par unités d'emballage de 2 pièces chacune. Ils peuvent être raccourcis si nécessaire.

Spécifications

InoxNI AISI 304


RoHS

Accessoire

Éléments de liaison GN 6473.2

Masquer schéma technique
GN 6473.1 Profilés de retenue, pour segments de guidage latéraux GN 6473, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

OOuvert
GFermé
Afficher/Masquer colonnes
hLongueur lbtUnités de conditionnement
401500300081,52

Configuration et prix

Type


h
Longueur l
Matériau

Type


h
Longueur l
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
38,12
plus TVA 7,24 €
brute 45,36 €
En stock
ELESA Code: 419184
Description: PRA-GLB-40-1500
Unité d'emballage: 2 qté
Veuillez noter que cet article peut uniquement être commandé par multiples de l'unité d'emballage.
Poids: 1,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 6473.1-O-40-1500-NIGN 6473.1-G-40-1500-NIGN 6473.1-O-40-3000-NIGN 6473.1-G-40-3000-NI